10302620
551065
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 200 + | 0,9933 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Tipo | 5 |
|---|---|
| Capacità di carico | 55.0 kg |
| Capacità di carico | 55.0 kg |
| Diametro foro per vite | 11.0 mm |
| Diametro foro per vite | 0.433 in |
| Lunghezza stelo | 0.866 in |
| Lunghezza stelo | 22.0 mm |
| Altezza base | 1.417 in |
| Altezza base | 36.0 mm |
| Diametro base | 1.929 in |
| Diametro base | 49.0 mm |
| Colore | Nero |
| Materiale base (nome esteso) | Poliammide |
| Materiale stelo | Galvanised Steel |
| Codice doganale | 9403991090 |
| Materiale (nome esteso) | Poliammide; acciaio |
| Materiale base | Nylon |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare