Menu Ricerca

Piedini con perno di attacco 4 (base cava) 60.0 mm 36.0 mm Nylon

Piedino con perno di attacco in poliammide (PA) nera con codolo in acciaio galvanizzato. Il codolo consente un'installazione rapida e semplice. Base liscia per facilità di movimento. Con base cava.
Codice articolo Essentra :

10302613

Codice articolo precedente:

551064

1983 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
200 - 999 1,2518 €
1000 - 1999 1,1276 €
2000 + 0,9399 €
Confezione standard: 200

Ordina a multipli di 200

Totale ordine:

250,36 €

200 x 1,2518 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Tipo 4
Capacità di carico 50.0 kg
Diametro foro per vite 11.0 mm
Lunghezza stelo 22.0 mm
Altezza base 36.0 mm
Diametro base 60.0 mm
Colore Nero
Materiale base (nome esteso) Poliammide
Materiale stelo Galvanised Steel
Codice doganale 9403991090
Materiale (nome esteso) Poliammide; acciaio
Materiale base Nylon

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci