10302606
551063
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 100 - 199 | 1,9491 € |
| 200 - 999 | 1,2965 € |
| 1000 - 1999 | 1,1666 € |
| 2000 + | 0,9717 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Tipo | 3 |
|---|---|
| Capacità di carico | 50.0 kg |
| Capacità di carico | 50.0 kg |
| Diametro foro per vite | 0.315 in |
| Diametro foro per vite | 8.0 mm |
| Lunghezza stelo | 38.0 mm |
| Lunghezza stelo | 1.496 in |
| Altezza base | 2.283 in |
| Altezza base | 58.0 mm |
| Diametro base | 70.0 mm |
| Diametro base | 2.756 in |
| Colore | Nero |
| Materiale base (nome esteso) | Poliammide |
| Materiale stelo | Galvanised Steel |
| Codice doganale | 9403991090 |
| Materiale (nome esteso) | Poliammide; acciaio |
| Materiale base | Nylon |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare