Menu Ricerca

Piedini con montaggio con perno - Base rigida in plastica

Disponibile

I piedini regolabili con montaggio mediante perno e base rigida in plastica si adattano alle superfici irregolari e mettono a livello macchine utensili, rack elettrici e applicazioni simili. La base in plastica fornisce una superficie levigata non abrasiva che protegge i pavimenti.

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
59 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Dimensioni filettatura Lunghezza filetto Materiale (nome esteso) Diametro base Acquista
1,1316 € - 4,4355 € Richiedi il lead time qui
M8
25.0 mm
Polipropilene
25.0 mm
0,8981 € - 3,5235 € Richiedi il lead time qui
M8
25.0 mm
Polipropilene
25.0 mm
0,753 € - 2,957 € 1715 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M6
50.0 mm
Polipropilene
50.0 mm
1,3486 € - 5,2922 € Richiedi il lead time qui
M10
35.0 mm
Polipropilene
35.0 mm
0,952 € - 3,7308 € 470 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M8
16.0 mm
Polipropilene
37.0 mm
0,6687 € - 2,6391 € 202 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M6
20.0 mm
Polipropilene
20.0 mm
0,5914 € - 0,5914 € 21467 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M8
25.0 mm
0,6231 € - 1,5379 € 7350 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M8
15.0 mm
Polietilene a bassa densità; nylon
30.0 mm
0,7394 € - 0,9174 € 598 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M22
25.0 mm
Nylon 6/6
38.0 mm
0,4476 € - 0,5562 € Richiedi il lead time qui
M10
22.0 mm
Nylon 6/6
22.0 mm
0,4532 € - 0,4532 € 17337 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M6
25.0 mm
1,4923 € - 4,5046 € 100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M10
40.0 mm
Polipropilene
38.0 mm
2,3904 € - 5,8034 € Richiedi il lead time qui
M10
70.0 mm
Polipropilene
48.0 mm
1,0888 € - 4,2282 € 530 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M8
16.0 mm
Polipropilene
48.0 mm
1,3195 € - 3,9795 € 3 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M8
50.0 mm
Polipropilene
48.0 mm
0,7717 € - 0,7717 € 40 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M8
90.0 mm
Polipropilene
48.0 mm
1,6581 € - 5,0158 € Richiedi il lead time qui
M8
60.0 mm
Polipropilene
48.0 mm
0,7148 € - 0,7148 € Richiedi il lead time qui
M8
90.0 mm
Polipropilene
38.0 mm
1,4232 € - 4,3249 € 554 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M10
30.0 mm
Polipropilene
48.0 mm
4,4631 € - 6,9088 € 240 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M10
80.0 mm
Polipropilene
48.0 mm
  • di 3
Piedini a basso profilo 25.0 mm M8 25.0 mm Nero

10324875

Fascia di prezzo
4,4355 € - 1,1316 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Diametro base
    25.0 mm
  • Lunghezza filetto
    25.0 mm
  • Materiale base
    PE;PA
  • Tipo base
    Low Profile
Piedini a basso profilo 25.0 mm M8 25.0 mm Nero

10324844

Fascia di prezzo
3,5235 € - 0,8981 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Diametro base
    25.0 mm
  • Lunghezza filetto
    25.0 mm
  • Materiale base
    PE;PA
  • Tipo base
    Low Profile
Piedini a basso profilo 50.0 mm M6 50.0 mm Nero

10324813

Fascia di prezzo
2,957 € - 0,753 €

Livelli di giacenza
1715 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Diametro base
    50.0 mm
  • Lunghezza filetto
    50.0 mm
  • Materiale base
    PE;PA
  • Tipo base
    Low Profile
Piedini a basso profilo 35.0 mm M10 35.0 mm Nero

10324905

Fascia di prezzo
5,2922 € - 1,3486 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M10
  • Diametro base
    35.0 mm
  • Lunghezza filetto
    35.0 mm
  • Materiale base
    PP
  • Tipo base
    Low Profile
Piedini a basso profilo 37.0 mm M8 16.0 mm Nero

10324851

Fascia di prezzo
3,7308 € - 0,952 €

Livelli di giacenza
470 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Diametro base
    37.0 mm
  • Lunghezza filetto
    16.0 mm
  • Materiale base
    PE;PA
  • Tipo base
    Low Profile
Piedini a basso profilo 20.0 mm M6 20.0 mm Nero

10324790

Fascia di prezzo
2,6391 € - 0,6687 €

Livelli di giacenza
202 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Diametro base
    20.0 mm
  • Lunghezza filetto
    20.0 mm
  • Materiale base
    PP
  • Tipo base
    Low Profile
Piedini a basso profilo 25.0 mm M8 Nero

10286791

Fascia di prezzo
0,5914 € - 0,5914 €

Livelli di giacenza
21467 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Diametro base
    25.0 mm
  • Colore
    Nero
  • Codice doganale
    3926909790
30.0 mm Piedini regolabili con perno di attacco M8 15.0 mm

10290859

Fascia di prezzo
1,5379 € - 0,6231 €

Livelli di giacenza
7350 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Diametro base
    30.0 mm
  • Altezza base
    8.0 mm
  • Lunghezza filetto
    15.0 mm
  • Materiale base
    LDPE
Piedini regolabile monopezzo 38.0 mm M22 25.0 mm Nero

10182666

Fascia di prezzo
0,9174 € - 0,7394 €

Livelli di giacenza
598 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M22
  • Diametro base
    38.0 mm
  • Altezza base
    5.0 mm
  • Lunghezza filetto
    25.0 mm
  • Materiale base
    PA
Piedini regolabile monopezzo 22.0 mm M10 22.0 mm Nero

10182673

Fascia di prezzo
0,5562 € - 0,4476 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M10
  • Diametro base
    22.0 mm
  • Altezza base
    22.0 mm
  • Lunghezza filetto
    22.0 mm
  • Materiale base
    PA
Piedini a basso profilo 25.0 mm M6 Nero

10286784

Fascia di prezzo
0,4532 € - 0,4532 €

Livelli di giacenza
17337 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Diametro base
    25.0 mm
  • Colore
    Nero
  • Codice doganale
    3926909790
Piedini regolabili 38.0 mm M10 40.0 mm Nero

10351284

Fascia di prezzo
4,5046 € - 1,4923 €

Livelli di giacenza
100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M10
  • Diametro base
    38.0 mm
  • Lunghezza filetto
    40.0 mm
  • Materiale base
    PP
  • Tipo base
    Rigid
Piedini regolabili 48.0 mm M10 70.0 mm Nero

10351512

Fascia di prezzo
5,8034 € - 2,3904 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M10
  • Diametro base
    48.0 mm
  • Lunghezza filetto
    70.0 mm
  • Materiale base
    PP
  • Tipo base
    Rigid
Piedini regolabili 48.0 mm M8 16.0 mm Nero

10351550

Fascia di prezzo
4,2282 € - 1,0888 €

Livelli di giacenza
530 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Diametro base
    48.0 mm
  • Lunghezza filetto
    16.0 mm
  • Materiale base
    PP
  • Tipo base
    Rigid
Piedini regolabili 48.0 mm M8 50.0 mm Nero

10351598

Fascia di prezzo
3,9795 € - 1,3195 €

Livelli di giacenza
3 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Diametro base
    48.0 mm
  • Lunghezza filetto
    50.0 mm
  • Materiale base
    PP
  • Tipo base
    Rigid
Piedini regolabili 48.0 mm M8 90.0 mm Nero

10351635

Fascia di prezzo
0,7717 € - 0,7717 €

Livelli di giacenza
40 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Diametro base
    48.0 mm
  • Lunghezza filetto
    90.0 mm
  • Materiale base
    PP
  • Tipo base
    Rigid
Piedini regolabili 48.0 mm M8 60.0 mm Nero

10351604

Fascia di prezzo
5,0158 € - 1,6581 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Diametro base
    48.0 mm
  • Lunghezza filetto
    60.0 mm
  • Materiale base
    PP
  • Tipo base
    Rigid
Piedini regolabili 38.0 mm M8 90.0 mm Nero

10351437

Fascia di prezzo
0,7148 € - 0,7148 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Diametro base
    38.0 mm
  • Lunghezza filetto
    90.0 mm
  • Materiale base
    PP
  • Tipo base
    Rigid
Piedini regolabili 48.0 mm M10 30.0 mm Nero

10351475

Fascia di prezzo
4,3249 € - 1,4232 €

Livelli di giacenza
554 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M10
  • Diametro base
    48.0 mm
  • Lunghezza filetto
    30.0 mm
  • Materiale base
    PP
  • Tipo base
    Rigid
Piedini regolabili 48.0 mm M10 80.0 mm Nero

10351529

Fascia di prezzo
6,9088 € - 4,4631 €

Livelli di giacenza
240 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M10
  • Diametro base
    48.0 mm
  • Lunghezza filetto
    80.0 mm
  • Materiale base
    PP
  • Tipo base
    Rigid