Menu Ricerca

Piedini con montaggio con perno - Base rigida in plastica

Disponibile

I piedini regolabili con montaggio mediante perno e base rigida in plastica si adattano alle superfici irregolari e mettono a livello macchine utensili, rack elettrici e applicazioni simili. La base in plastica fornisce una superficie levigata non abrasiva che protegge i pavimenti.

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
59 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Dimensioni filettatura Lunghezza filetto Materiale (nome esteso) Diametro base Acquista
1,3278 € - 4,0347 € 854 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M10
30.0 mm
Polipropilene
38.0 mm
0,5914 € - 0,5914 € 26167 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M8
25.0 mm
0,4532 € - 0,4532 € 17337 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M6
25.0 mm
1,1068 € - 4,3249 € 2672 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M8
20.0 mm
Polipropilene
48.0 mm
1,6581 € - 5,0158 € Richiedi il lead time qui
M8
60.0 mm
Polipropilene
48.0 mm
3,9795 € - 6,1627 € 270 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M8
100.0 mm
Polipropilene
48.0 mm
1,3195 € - 3,9795 € 3 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M8
50.0 mm
Polipropilene
48.0 mm
0,7717 € - 0,7717 € 40 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M8
90.0 mm
Polipropilene
48.0 mm
5,4718 € - 7,7379 € 164 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M10
100.0 mm
Polipropilene
48.0 mm
1,209 € - 3,6479 € 259 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M8
40.0 mm
Polipropilene
48.0 mm
2,5286 € - 5,1816 € Richiedi il lead time qui
M8
80.0 mm
Polipropilene
48.0 mm
1,2201 € - 3,6755 € 4558 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M8
50.0 mm
Polipropilene
38.0 mm
0,7148 € - 0,7148 € Richiedi il lead time qui
M8
90.0 mm
Polipropilene
38.0 mm
1,4232 € - 4,3249 € 554 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M10
30.0 mm
Polipropilene
48.0 mm
4,4631 € - 6,9088 € 240 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M10
80.0 mm
Polipropilene
48.0 mm
0,7951 € - 0,7951 € 540 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M8
80.0 mm
Polipropilene
38.0 mm
1,3817 € - 4,1867 € 561 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M10
20.0 mm
Polipropilene
48.0 mm
2,3904 € - 5,8034 € Richiedi il lead time qui
M10
70.0 mm
Polipropilene
48.0 mm
1,0888 € - 4,2282 € 530 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M8
16.0 mm
Polipropilene
48.0 mm
4,8776 € - 6,8812 € 160 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M10
90.0 mm
Polipropilene
48.0 mm
  • di 3
Piedini regolabili 38.0 mm M10 30.0 mm Nero

10351277

Fascia di prezzo
4,0347 € - 1,3278 €

Livelli di giacenza
854 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M10
  • Diametro base
    38.0 mm
  • Lunghezza filetto
    30.0 mm
  • Materiale base
    PP
  • Tipo base
    Rigid
Piedini a basso profilo 25.0 mm M8 Nero

10286791

Fascia di prezzo
0,5914 € - 0,5914 €

Livelli di giacenza
26167 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Diametro base
    25.0 mm
  • Colore
    Nero
  • Codice doganale
    3926909790
Piedini a basso profilo 25.0 mm M6 Nero

10286784

Fascia di prezzo
0,4532 € - 0,4532 €

Livelli di giacenza
17337 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Diametro base
    25.0 mm
  • Colore
    Nero
  • Codice doganale
    3926909790
Piedini regolabili 48.0 mm M8 20.0 mm Nero

10351567

Fascia di prezzo
4,3249 € - 1,1068 €

Livelli di giacenza
2672 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Diametro base
    48.0 mm
  • Lunghezza filetto
    20.0 mm
  • Materiale base
    PP
  • Tipo base
    Rigid
Piedini regolabili 48.0 mm M8 60.0 mm Nero

10351604

Fascia di prezzo
5,0158 € - 1,6581 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Diametro base
    48.0 mm
  • Lunghezza filetto
    60.0 mm
  • Materiale base
    PP
  • Tipo base
    Rigid
Piedini regolabili 48.0 mm M8 100.0 mm Nero

10351642

Fascia di prezzo
6,1627 € - 3,9795 €

Livelli di giacenza
270 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Diametro base
    48.0 mm
  • Lunghezza filetto
    100.0 mm
  • Materiale base
    PP
  • Tipo base
    Rigid
Piedini regolabili 48.0 mm M8 50.0 mm Nero

10351598

Fascia di prezzo
3,9795 € - 1,3195 €

Livelli di giacenza
3 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Diametro base
    48.0 mm
  • Lunghezza filetto
    50.0 mm
  • Materiale base
    PP
  • Tipo base
    Rigid
Piedini regolabili 48.0 mm M8 90.0 mm Nero

10351635

Fascia di prezzo
0,7717 € - 0,7717 €

Livelli di giacenza
40 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Diametro base
    48.0 mm
  • Lunghezza filetto
    90.0 mm
  • Materiale base
    PP
  • Tipo base
    Rigid
Piedini regolabili 48.0 mm M10 100.0 mm Nero

10351543

Fascia di prezzo
7,7379 € - 5,4718 €

Livelli di giacenza
164 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M10
  • Diametro base
    48.0 mm
  • Lunghezza filetto
    100.0 mm
  • Materiale base
    PP
  • Tipo base
    Rigid
Piedini regolabili 48.0 mm M8 40.0 mm Nero

10351581

Fascia di prezzo
3,6479 € - 1,209 €

Livelli di giacenza
259 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Diametro base
    48.0 mm
  • Lunghezza filetto
    40.0 mm
  • Materiale base
    PP
  • Tipo base
    Rigid
Piedini regolabili 48.0 mm M8 80.0 mm Nero

10351628

Fascia di prezzo
5,1816 € - 2,5286 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Diametro base
    48.0 mm
  • Lunghezza filetto
    80.0 mm
  • Materiale base
    PP
  • Tipo base
    Rigid
Piedini regolabili 38.0 mm M8 50.0 mm Nero

10351390

Fascia di prezzo
3,6755 € - 1,2201 €

Livelli di giacenza
4558 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Diametro base
    38.0 mm
  • Lunghezza filetto
    50.0 mm
  • Materiale base
    PP
  • Tipo base
    Rigid
Piedini regolabili 38.0 mm M8 90.0 mm Nero

10351437

Fascia di prezzo
0,7148 € - 0,7148 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Diametro base
    38.0 mm
  • Lunghezza filetto
    90.0 mm
  • Materiale base
    PP
  • Tipo base
    Rigid
Piedini regolabili 48.0 mm M10 30.0 mm Nero

10351475

Fascia di prezzo
4,3249 € - 1,4232 €

Livelli di giacenza
554 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M10
  • Diametro base
    48.0 mm
  • Lunghezza filetto
    30.0 mm
  • Materiale base
    PP
  • Tipo base
    Rigid
Piedini regolabili 48.0 mm M10 80.0 mm Nero

10351529

Fascia di prezzo
6,9088 € - 4,4631 €

Livelli di giacenza
240 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M10
  • Diametro base
    48.0 mm
  • Lunghezza filetto
    80.0 mm
  • Materiale base
    PP
  • Tipo base
    Rigid
Piedini regolabili 38.0 mm M8 80.0 mm Nero

10351420

Fascia di prezzo
0,7951 € - 0,7951 €

Livelli di giacenza
540 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Diametro base
    38.0 mm
  • Lunghezza filetto
    80.0 mm
  • Materiale base
    PP
  • Tipo base
    Rigid
Piedini regolabili 48.0 mm M10 20.0 mm Nero

10351468

Fascia di prezzo
4,1867 € - 1,3817 €

Livelli di giacenza
561 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M10
  • Diametro base
    48.0 mm
  • Lunghezza filetto
    20.0 mm
  • Materiale base
    PP
  • Tipo base
    Rigid
Piedini regolabili 48.0 mm M10 70.0 mm Nero

10351512

Fascia di prezzo
5,8034 € - 2,3904 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M10
  • Diametro base
    48.0 mm
  • Lunghezza filetto
    70.0 mm
  • Materiale base
    PP
  • Tipo base
    Rigid
Piedini regolabili 48.0 mm M8 16.0 mm Nero

10351550

Fascia di prezzo
4,2282 € - 1,0888 €

Livelli di giacenza
530 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Diametro base
    48.0 mm
  • Lunghezza filetto
    16.0 mm
  • Materiale base
    PP
  • Tipo base
    Rigid
Piedini regolabili 48.0 mm M10 90.0 mm Nero

10351536

Fascia di prezzo
6,8812 € - 4,8776 €

Livelli di giacenza
160 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M10
  • Diametro base
    48.0 mm
  • Lunghezza filetto
    90.0 mm
  • Materiale base
    PP
  • Tipo base
    Rigid