Menu Ricerca

Piedini regolabili 38.0 mm M10 100.0 mm Nero

Codice articolo Essentra :

10351345

Codice articolo precedente:

148301069911

75 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
10 - 49 7,8322 €
50 + 5,5378 €
Confezione standard: 10

Ordina a multipli di 10

Totale ordine:

78,32 €

10 x 7,8322 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Dimensioni filettatura M10
Diametro base 38.0 mm
Lunghezza filetto 100.0 mm
Materiale base PP
Tipo base Rigid
Colore Nero
Materiale (nome esteso) Polipropilene
Tipo di montaggio Prigioniero filettato
Codice doganale 3926300090

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci