Menu Ricerca

Piedini regolabili 65.0 mm M10 x 100 Nero

Codice articolo Essentra :

10274590

Codice articolo precedente:

493678

50 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
8 + 26,8341 €
Confezione standard: 8

Ordina a multipli di 8

Totale ordine:

214,67 €

8 x 26,8341 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Dimensioni filettatura M10 x 100
Diametro base 65.0 mm
Altezza base 33.0 mm
Colore Nero
Codice doganale 3926909790
Articolazione 30 °
Materiale filetto completo Acciaio inossidabile 304
Materiale base Nylon

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci