Menu Ricerca

Piedini regolabili 40.0 mm M8 x 75 Nero

Codice articolo Essentra :

10274521

Codice articolo precedente:

493671

132 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
24 + 23,3382 €
Confezione standard: 24

Ordina a multipli di 24

Totale ordine:

560,12 €

24 x 23,3382 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Dimensioni filettatura M8 x 75
Diametro base 40.0 mm
Altezza base 27.0 mm
Colore Nero
Codice doganale 3926909790
Articolazione 30 °
Materiale filetto completo Acciaio inossidabile 304
Materiale base Nylon

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci