Menu Ricerca

Piedini a sella

Disponibile

Ideali per l'uso con sedie e mobili, i piedini o le basi a sella, una volta applicati, possono portare l'applicazione all'altezza desiderata. Inoltre, forniscono un sostegno e una stabilità supplementari, aggiungono aderenza e aiutano a proteggere le superfici dai danni causati dal movimento.

La nostra gamma di piedini a sella comprende piedini a sella per mobili, basi a sella che fungono da piedini quando vengono aggiunte alla base dei tubi, piedini a sella che possono essere utilizzati come paracolpi per mobili, piedini a sella doppi che possono essere utilizzati per collegare tubi adiacenti e altri modelli per soddisfare diverse esigenze applicative.

  • Materiali: polietilene a bassa densità (LDPE) e nylon
  • Colori: bianco e nero
  • Forme: rettangolare e rotonda
  • Opzioni con perno centrale


Codice Serie: SR1503

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Image
Type 1
Image
Type 2
58 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Diametro tubo Colore Forma base Materiale (nome esteso) Tipo Acquista
0,1107 € - 0,2239 € 3700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
20.0 mm
Nero
Polietilene a bassa densità
0,1244 € - 0,1555 € 266 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
16.0 mm
Nero
Rotondo
Polietilene a bassa densità
Perno centrale
0,1569 € - 0,1971 € 5014 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
22.0 mm
Nero
Rotondo
Polietilene a bassa densità
Perno centrale
0,1926 € - 0,3807 € Richiedi il lead time qui
26.0 mm
Nero
Rotondo
Polietilene a bassa densità
Perno centrale
10290361 0,1586 € - 0,3152 € 100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
26.0 mm
Nero
Rotondo
Polietilene a bassa densità
Nessun perno centrale
0,1257 € - 0,3087 € 4432 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
18.0 mm
Nero
Rotondo
Polietilene a bassa densità
Perno centrale
0,3937 € - 0,8667 € 4505 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
30.0 mm
Nero
Rotondo
Polietilene a bassa densità
Perno centrale
3,0734 € - 3,0734 € 2184 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
22.0 mm
Nero
Nylon 6/6
0,6826 € - 1,3532 € 4475 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
28.0 mm
Nero
Rotondo
Polietilene a bassa densità
Perno centrale
0,2138 € - 0,2662 € 2853 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
26.0 mm
Nero
Rotondo
Polietilene a bassa densità
Perno centrale
10290309 0,2889 € - 0,3611 € 400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
26.0 mm
Nero
Rotondo
Polietilene a bassa densità
Perno centrale
0,0917 € - 0,1847 € 10161 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
16.0 mm
Nero
Polietilene a bassa densità
0,4957 € - 0,9815 € 1300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
22.0 mm
Nero
Rotondo
Polietilene a bassa densità
Perno centrale
0,0855 € - 0,2245 € Richiedi il lead time qui
22.0 mm
Nero
Polietilene a bassa densità
0,1281 € - 0,254 € 1430 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
20.0 mm
Nero
Rotondo
Polietilene a bassa densità
Nessun perno centrale
0,1174 € - 0,2325 € 9844 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
18.0 mm
Nero
Rotondo
Polietilene a bassa densità
Perno centrale
0,1713 € - 0,452 € Richiedi il lead time qui
26.0 mm
Nero
Polietilene a bassa densità
0,1499 € - 0,1888 € 96 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
20.0 mm
Nero
Rotondo
Polietilene a bassa densità
Perno centrale
0,1486 € - 0,6097 € Richiedi il lead time qui
30.0 mm
Nero
Rotondo
Polietilene a bassa densità
Perno centrale
0,1501 € - 0,3696 € 901 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
20.0 mm
Nero
Rotondo
Polietilene a bassa densità
Perno centrale
  • di 3
LDPE Piedini a sella 20.0 mm 5.5 mm

10247211

Fascia di prezzo
0,2239 € - 0,1107 €

Livelli di giacenza
3700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro tubo
    20.0 mm
  • Numero di canali
    1
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
  • Codice doganale
    3926300090
LDPE Rotondo Piedini a sella 16.0 mm 5.5 mm

10290255

Fascia di prezzo
0,1555 € - 0,1244 €

Livelli di giacenza
266 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro tubo
    16.0 mm
  • Tipo accessorio
    Piedini a sella
  • Tipo
    Perno centrale
  • Numero di canali
    1
  • Colore
    Nero
Piedini a sella Rotondo 22.0 mm 21.0 mm LDPE

10290286

Fascia di prezzo
0,1971 € - 0,1569 €

Livelli di giacenza
5014 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro tubo
    22.0 mm
  • Tipo accessorio
    Piedini a sella
  • Tipo
    Perno centrale
  • Numero di canali
    1
  • Colore
    Nero
Piedini a sella Rotondo 26.0 mm 25.0 mm LDPE

10290422

Fascia di prezzo
0,3807 € - 0,1926 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro tubo
    26.0 mm
  • Tipo accessorio
    Piedini a sella
  • Tipo
    Perno centrale
  • Numero di canali
    1
  • Colore
    Nero
Piedini a sella Rotondo 26.0 mm 25.0 mm LDPE

10290361

Fascia di prezzo
0,3152 € - 0,1586 €

Livelli di giacenza
100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro tubo
    26.0 mm
  • Tipo accessorio
    Piedini a sella
  • Tipo
    Nessun perno centrale
  • Numero di canali
    1
  • Colore
    Nero
Piedini a sella Rotondo 18.0 mm 19.0 mm LDPE

10349427

Fascia di prezzo
0,3087 € - 0,1257 €

Livelli di giacenza
4432 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro tubo
    18.0 mm
  • Tipo accessorio
    Piedini a sella
  • Tipo
    Perno centrale
  • Numero di canali
    1
  • Colore
    Nero
Piedini a sella Rotondo 30.0 mm 30.0 mm LDPE

10349465

Fascia di prezzo
0,8667 € - 0,3937 €

Livelli di giacenza
4505 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro tubo
    30.0 mm
  • Tipo accessorio
    Piedini a sella
  • Tipo
    Perno centrale
  • Numero di canali
    1
  • Colore
    Nero
Piedini a sella 22.0 mm Nylon

10261507

Fascia di prezzo
3,0734 € - 3,0734 €

Livelli di giacenza
2184 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro tubo
    22.0 mm
  • Numero di canali
    2
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
  • Codice doganale
    3926300090
Piedini a sella Rotondo 28.0 mm LDPE

10290477

Fascia di prezzo
1,3532 € - 0,6826 €

Livelli di giacenza
4475 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro tubo
    28.0 mm
  • Tipo accessorio
    Piedini a sella
  • Tipo
    Perno centrale
  • Numero di canali
    1
  • Colore
    Nero
Piedini a sella Rotondo 26.0 mm 25.0 mm LDPE

10290293

Fascia di prezzo
0,2662 € - 0,2138 €

Livelli di giacenza
2853 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro tubo
    26.0 mm
  • Tipo accessorio
    Piedini a sella
  • Tipo
    Perno centrale
  • Numero di canali
    1
  • Colore
    Nero
Piedini a sella Rotondo 26.0 mm 25.0 mm LDPE

10290309

Fascia di prezzo
0,3611 € - 0,2889 €

Livelli di giacenza
400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro tubo
    26.0 mm
  • Tipo accessorio
    Piedini a sella
  • Tipo
    Perno centrale
  • Numero di canali
    1
  • Colore
    Nero
Piedini a sella 16.0 mm LDPE

10247198

Fascia di prezzo
0,1847 € - 0,0917 €

Livelli di giacenza
10161 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro tubo
    16.0 mm
  • Numero di canali
    1
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
  • Codice doganale
    3926300090
Piedini a sella Rotondo 22.0 mm LDPE

10290453

Fascia di prezzo
0,9815 € - 0,4957 €

Livelli di giacenza
1300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro tubo
    22.0 mm
  • Tipo accessorio
    Piedini a sella
  • Tipo
    Perno centrale
  • Numero di canali
    1
  • Colore
    Nero
Piedini a sella 22.0 mm LDPE

10257449

Fascia di prezzo
0,2245 € - 0,0855 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro tubo
    22.0 mm
  • Numero di canali
    1
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
  • Codice doganale
    3926300090
Piedini a sella Rotondo 20.0 mm 20.0 mm LDPE

10290347

Fascia di prezzo
0,254 € - 0,1281 €

Livelli di giacenza
1430 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro tubo
    20.0 mm
  • Tipo accessorio
    Piedini a sella
  • Tipo
    Nessun perno centrale
  • Numero di canali
    1
  • Colore
    Nero
Piedini a sella Rotondo 18.0 mm 19.0 mm LDPE

10290385

Fascia di prezzo
0,2325 € - 0,1174 €

Livelli di giacenza
9844 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro tubo
    18.0 mm
  • Tipo accessorio
    Piedini a sella
  • Tipo
    Perno centrale
  • Numero di canali
    1
  • Colore
    Nero
Piedini a sella 26.0 mm LDPE

10380352

Fascia di prezzo
0,452 € - 0,1713 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro tubo
    26.0 mm
  • Numero di canali
    1
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
  • Codice doganale
    3926909790
Piedini a sella Rotondo 20.0 mm 20.0 mm LDPE

10290279

Fascia di prezzo
0,1888 € - 0,1499 €

Livelli di giacenza
96 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro tubo
    20.0 mm
  • Tipo accessorio
    Piedini a sella
  • Tipo
    Perno centrale
  • Numero di canali
    1
  • Colore
    Nero
Piedini a sella Rotondo 30.0 mm 30.0 mm LDPE

10290439

Fascia di prezzo
0,6097 € - 0,1486 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro tubo
    30.0 mm
  • Tipo accessorio
    Piedini a sella
  • Tipo
    Perno centrale
  • Numero di canali
    1
  • Colore
    Nero
Piedini a sella Rotondo 20.0 mm 20.0 mm LDPE

10349434

Fascia di prezzo
0,3696 € - 0,1501 €

Livelli di giacenza
901 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro tubo
    20.0 mm
  • Tipo accessorio
    Piedini a sella
  • Tipo
    Perno centrale
  • Numero di canali
    1
  • Colore
    Nero