Ideali per l'uso con sedie e mobili, i piedini o le basi a sella, una volta applicati, possono portare l'applicazione all'altezza desiderata. Inoltre, forniscono un sostegno e una stabilità supplementari, aggiungono aderenza e aiutano a proteggere le superfici dai danni causati dal movimento.
La nostra gamma di piedini a sella comprende piedini a sella per mobili, basi a sella che fungono da piedini quando vengono aggiunte alla base dei tubi, piedini a sella che possono essere utilizzati come paracolpi per mobili, piedini a sella doppi che possono essere utilizzati per collegare tubi adiacenti e altri modelli per soddisfare diverse esigenze applicative.
Codice Serie: SR1503
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Diametro tubo | Colore | Forma base | Materiale (nome esteso) | Tipo | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,1897 € - 1,4871 € | 1107 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.26 in
32.0 mm
|
Nero
|
Rotondo
|
Polietilene a bassa densità
|
Nessun perno centrale
|
||
| 1,1897 € - 1,4871 € | Richiedi il lead time qui |
1.496 in
38.0 mm
|
Nero
|
Rotondo
|
Polietilene a bassa densità
|
Nessun perno centrale
|
||
| 1,3228 € - 1,3228 € | 621 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.984 in
25.0 mm
|
Nero
|
Rotondo
|
Polietilene a bassa densità
|
Nessun perno centrale
|
||
| 0,1926 € - 0,3807 € | Richiedi il lead time qui |
1.024 in
26.0 mm
|
Nero
|
Rotondo
|
Polietilene a bassa densità
|
Perno centrale
|
||
| 0,1257 € - 0,3087 € | 4432 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.709 in
18.0 mm
|
Nero
|
Rotondo
|
Polietilene a bassa densità
|
Perno centrale
|
||
| 0,3937 € - 0,8667 € | 4505 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.181 in
30.0 mm
|
Nero
|
Rotondo
|
Polietilene a bassa densità
|
Perno centrale
|
||
| 0,4943 € - 1,0826 € | 1674 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.945 in
24.0 mm
|
Nero
|
Rotondo
|
Polietilene a bassa densità
|
Perno centrale
|
||
| 0,106 € - 0,2629 € | 3390 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.866 in
22.0 mm
|
Nero
|
Rotondo
|
Polietilene a bassa densità
|
Perno centrale
|
||
| 0,1212 € - 0,2393 € | 1700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.63 in
16.0 mm
|
Nero
|
Rotondo
|
Polietilene a bassa densità
|
Perno centrale
|
||
| 0,1685 € - 0,4149 € | 817 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.866 in
22.0 mm
|
Nero
|
Rotondo
|
Polietilene a bassa densità
|
Perno centrale
|
||
| 3,7532 € - 3,7532 € | 596 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.984 in
25.0 mm
|
Nero
|
|
Nylon 6/6
|
|
||
| 0,473 € - 0,9368 € | 1080 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.787 in
20.0 mm
|
Nero
|
Rotondo
|
Polietilene a bassa densità
|
Perno centrale
|
||
| 0,1499 € - 0,1888 € | 96 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.787 in
20.0 mm
|
Nero
|
Rotondo
|
Polietilene a bassa densità
|
Perno centrale
|
||
| 0,4418 € - 0,5509 € | 1407 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.181 in
30.0 mm
|
Nero
|
Rotondo
|
Polietilene a bassa densità
|
Perno centrale
|
||
| 0,0704 € - 0,2629 € | 7700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.866 in
22.0 mm
|
Nero
|
Rotondo
|
Polietilene a bassa densità
|
Nessun perno centrale
|
||
| 0,1281 € - 0,254 € | 2400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.787 in
20.0 mm
|
Nero
|
Rotondo
|
Polietilene a bassa densità
|
Perno centrale
|
||
| 0,1486 € - 0,6097 € | Richiedi il lead time qui |
1.181 in
30.0 mm
|
Nero
|
Rotondo
|
Polietilene a bassa densità
|
Perno centrale
|
||
| 0,1501 € - 0,3696 € | 901 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.787 in
20.0 mm
|
Nero
|
Rotondo
|
Polietilene a bassa densità
|
Perno centrale
|
||
| 3,0734 € - 3,0734 € | 2184 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.866 in
22.0 mm
|
Nero
|
|
Nylon 6/6
|
|
||
| 0,6826 € - 1,3532 € | 4500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.102 in
28.0 mm
|
Nero
|
Rotondo
|
Polietilene a bassa densità
|
Perno centrale
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare