Menu Ricerca

Piedini a sella

Disponibile

Ideali per l'uso con sedie e mobili, i piedini o le basi a sella, una volta applicati, possono portare l'applicazione all'altezza desiderata. Inoltre, forniscono un sostegno e una stabilità supplementari, aggiungono aderenza e aiutano a proteggere le superfici dai danni causati dal movimento.

La nostra gamma di piedini a sella comprende piedini a sella per mobili, basi a sella che fungono da piedini quando vengono aggiunte alla base dei tubi, piedini a sella che possono essere utilizzati come paracolpi per mobili, piedini a sella doppi che possono essere utilizzati per collegare tubi adiacenti e altri modelli per soddisfare diverse esigenze applicative.

  • Materiali: polietilene a bassa densità (LDPE) e nylon
  • Colori: bianco e nero
  • Forme: rettangolare e rotonda
  • Opzioni con perno centrale


Codice Serie: SR1503

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Image
Type 1
Image
Type 2
58 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Diametro tubo Colore Forma base Materiale (nome esteso) Tipo Acquista
1,1897 € - 1,4871 € 1107 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
32.0 mm
Nero
Rotondo
Polietilene a bassa densità
Nessun perno centrale
1,1897 € - 1,4871 € Richiedi il lead time qui
38.0 mm
Nero
Rotondo
Polietilene a bassa densità
Nessun perno centrale
1,3228 € - 1,3228 € 621 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
25.0 mm
Nero
Rotondo
Polietilene a bassa densità
Nessun perno centrale
0,1926 € - 0,3807 € Richiedi il lead time qui
26.0 mm
Nero
Rotondo
Polietilene a bassa densità
Perno centrale
0,1257 € - 0,3087 € 4432 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
18.0 mm
Nero
Rotondo
Polietilene a bassa densità
Perno centrale
0,3937 € - 0,8667 € 4505 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
30.0 mm
Nero
Rotondo
Polietilene a bassa densità
Perno centrale
0,4943 € - 1,0826 € 1450 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
24.0 mm
Nero
Rotondo
Polietilene a bassa densità
Perno centrale
0,106 € - 0,2629 € 3390 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
22.0 mm
Nero
Rotondo
Polietilene a bassa densità
Perno centrale
0,1212 € - 0,2393 € 1700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
16.0 mm
Nero
Rotondo
Polietilene a bassa densità
Perno centrale
0,1685 € - 0,4149 € 1817 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
22.0 mm
Nero
Rotondo
Polietilene a bassa densità
Perno centrale
3,7532 € - 3,7532 € 596 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
25.0 mm
Nero
Nylon 6/6
0,473 € - 0,9368 € 1080 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
20.0 mm
Nero
Rotondo
Polietilene a bassa densità
Perno centrale
0,1499 € - 0,1888 € 96 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
20.0 mm
Nero
Rotondo
Polietilene a bassa densità
Perno centrale
0,4418 € - 0,5509 € 1407 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
30.0 mm
Nero
Rotondo
Polietilene a bassa densità
Perno centrale
0,0704 € - 0,2629 € 7700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
22.0 mm
Nero
Rotondo
Polietilene a bassa densità
Nessun perno centrale
0,1281 € - 0,254 € 2400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
20.0 mm
Nero
Rotondo
Polietilene a bassa densità
Perno centrale
0,1486 € - 0,6097 € Richiedi il lead time qui
30.0 mm
Nero
Rotondo
Polietilene a bassa densità
Perno centrale
0,1501 € - 0,3696 € 901 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
20.0 mm
Nero
Rotondo
Polietilene a bassa densità
Perno centrale
3,0734 € - 3,0734 € 2184 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
22.0 mm
Nero
Nylon 6/6
0,6826 € - 1,3532 € 4500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
28.0 mm
Nero
Rotondo
Polietilene a bassa densità
Perno centrale
  • di 3
Piedini a sella Rotondo 32.0 mm 75.0 mm LDPE

10290118

Fascia di prezzo
1,4871 € - 1,1897 €

Livelli di giacenza
1107 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro tubo
    32.0 mm
  • Tipo accessorio
    Piedini a sella
  • Tipo
    Nessun perno centrale
  • Numero di canali
    1
  • Colore
    Nero
LDPE Rotondo Piedini a sella 38.0 mm

10290125

Fascia di prezzo
1,4871 € - 1,1897 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro tubo
    38.0 mm
  • Tipo accessorio
    Piedini a sella
  • Tipo
    Nessun perno centrale
  • Numero di canali
    1
  • Colore
    Nero
Piedini a sella Rotondo 25.0 mm 72.0 mm LDPE

10290132

Fascia di prezzo
1,3228 € - 1,3228 €

Livelli di giacenza
621 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro tubo
    25.0 mm
  • Tipo accessorio
    Piedini a sella
  • Tipo
    Nessun perno centrale
  • Numero di canali
    1
  • Colore
    Nero
Piedini a sella Rotondo 26.0 mm 25.0 mm LDPE

10290422

Fascia di prezzo
0,3807 € - 0,1926 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro tubo
    26.0 mm
  • Tipo accessorio
    Piedini a sella
  • Tipo
    Perno centrale
  • Numero di canali
    1
  • Colore
    Nero
Piedini a sella Rotondo 18.0 mm 19.0 mm LDPE

10349427

Fascia di prezzo
0,3087 € - 0,1257 €

Livelli di giacenza
4432 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro tubo
    18.0 mm
  • Tipo accessorio
    Piedini a sella
  • Tipo
    Perno centrale
  • Numero di canali
    1
  • Colore
    Nero
Piedini a sella Rotondo 30.0 mm 30.0 mm LDPE

10349465

Fascia di prezzo
0,8667 € - 0,3937 €

Livelli di giacenza
4505 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro tubo
    30.0 mm
  • Tipo accessorio
    Piedini a sella
  • Tipo
    Perno centrale
  • Numero di canali
    1
  • Colore
    Nero
Piedini a sella Rotondo 24.0 mm LDPE

10290460

Fascia di prezzo
1,0826 € - 0,4943 €

Livelli di giacenza
1450 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro tubo
    24.0 mm
  • Tipo accessorio
    Piedini a sella
  • Tipo
    Perno centrale
  • Numero di canali
    1
  • Colore
    Nero
Piedini a sella Rotondo 22.0 mm 22.0 mm LDPE

10290408

Fascia di prezzo
0,2629 € - 0,106 €

Livelli di giacenza
3390 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro tubo
    22.0 mm
  • Tipo accessorio
    Piedini a sella
  • Tipo
    Perno centrale
  • Numero di canali
    1
  • Colore
    Nero
LDPE Rotondo Piedini a sella 16.0 mm 5.5 mm

10349403

Fascia di prezzo
0,2393 € - 0,1212 €

Livelli di giacenza
1700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro tubo
    16.0 mm
  • Tipo accessorio
    Piedini a sella
  • Tipo
    Perno centrale
  • Numero di canali
    1
  • Colore
    Nero
Piedini a sella Rotondo 22.0 mm 22.0 mm LDPE

10349441

Fascia di prezzo
0,4149 € - 0,1685 €

Livelli di giacenza
1817 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro tubo
    22.0 mm
  • Tipo accessorio
    Piedini a sella
  • Tipo
    Perno centrale
  • Numero di canali
    1
  • Colore
    Nero
Piedini a sella 25.0 mm Nylon

10261514

Fascia di prezzo
3,7532 € - 3,7532 €

Livelli di giacenza
596 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro tubo
    25.0 mm
  • Numero di canali
    2
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
  • Codice doganale
    3926300090
Piedini a sella Rotondo 20.0 mm LDPE

10290446

Fascia di prezzo
0,9368 € - 0,473 €

Livelli di giacenza
1080 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro tubo
    20.0 mm
  • Tipo accessorio
    Piedini a sella
  • Tipo
    Perno centrale
  • Numero di canali
    1
  • Colore
    Nero
Piedini a sella Rotondo 20.0 mm 20.0 mm LDPE

10290279

Fascia di prezzo
0,1888 € - 0,1499 €

Livelli di giacenza
96 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro tubo
    20.0 mm
  • Tipo accessorio
    Piedini a sella
  • Tipo
    Perno centrale
  • Numero di canali
    1
  • Colore
    Nero
Piedini a sella Rotondo 30.0 mm 30.0 mm LDPE

10290316

Fascia di prezzo
0,5509 € - 0,4418 €

Livelli di giacenza
1407 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro tubo
    30.0 mm
  • Tipo accessorio
    Piedini a sella
  • Tipo
    Perno centrale
  • Numero di canali
    1
  • Colore
    Nero
Piedini a sella Rotondo 22.0 mm 22.0 mm LDPE

10290354

Fascia di prezzo
0,2629 € - 0,0704 €

Livelli di giacenza
7700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro tubo
    22.0 mm
  • Tipo accessorio
    Piedini a sella
  • Tipo
    Nessun perno centrale
  • Numero di canali
    1
  • Colore
    Nero
Piedini a sella Rotondo 20.0 mm 20.0 mm LDPE

10290392

Fascia di prezzo
0,254 € - 0,1281 €

Livelli di giacenza
2400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro tubo
    20.0 mm
  • Tipo accessorio
    Piedini a sella
  • Tipo
    Perno centrale
  • Numero di canali
    1
  • Colore
    Nero
Piedini a sella Rotondo 30.0 mm 30.0 mm LDPE

10290439

Fascia di prezzo
0,6097 € - 0,1486 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro tubo
    30.0 mm
  • Tipo accessorio
    Piedini a sella
  • Tipo
    Perno centrale
  • Numero di canali
    1
  • Colore
    Nero
Piedini a sella Rotondo 20.0 mm 20.0 mm LDPE

10349434

Fascia di prezzo
0,3696 € - 0,1501 €

Livelli di giacenza
901 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro tubo
    20.0 mm
  • Tipo accessorio
    Piedini a sella
  • Tipo
    Perno centrale
  • Numero di canali
    1
  • Colore
    Nero
Piedini a sella 22.0 mm Nylon

10261507

Fascia di prezzo
3,0734 € - 3,0734 €

Livelli di giacenza
2184 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro tubo
    22.0 mm
  • Numero di canali
    2
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
  • Codice doganale
    3926300090
Piedini a sella Rotondo 28.0 mm LDPE

10290477

Fascia di prezzo
1,3532 € - 0,6826 €

Livelli di giacenza
4500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro tubo
    28.0 mm
  • Tipo accessorio
    Piedini a sella
  • Tipo
    Perno centrale
  • Numero di canali
    1
  • Colore
    Nero