Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
I piedini a pressione, comunemente noti come piedini a incastro, sono la scelta ideale per una serie di applicazioni. Hanno una serie di proprietà utili che possono fornire protezione delle superfici, smorzamento delle vibrazioni, mantenimento della resistenza e prevenzione degli slittamenti.
La nostra gamma di piedini a incastro è progettata per essere semplicemente inserita in fori o punzonature, alle estremità dei tubi o alla base dei mobili, rendendo l'installazione facile e veloce. Possono fornire stabilità e supporto in vari settori e applicazioni tra cui: uffici e vendita al dettaglio, produzione di piccoli e grandi elettrodomestici, mobili e armadi, contenitori e alloggiamenti, scaffalature in vetro e supporto per tavoli, soluzioni di impilamento, apparecchiature elettriche ed elettroniche e molti altri.
Codice Serie: SR1573 ,SR5797, SR5798, SR5802
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Materiale base | Colore | Altezza base | Intervallo diametro foro compatibile | Diametro base | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,558 € - 1,4276 € | Richiedi il lead time qui |
PE
|
Nero
|
|
|
|
||
| 0,7945 € - 2,0314 € | Richiedi il lead time qui |
PE
|
Nero
|
|
|
|
||
| 0,5679 € - 1,3889 € | 96 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
PE
|
Nero
|
|
|
|
||
| 0,9021 € - 1,7704 € | 5850 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Nylon
|
Nero
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.303 in
7.7 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 0,1331 € - 0,2603 € | 22951 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
Nero
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
|
||
| 0,2152 € - 0,2761 € | Richiedi il lead time qui |
PVC
|
Nero
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.268 in
6.8 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,1756 € - 0,3479 € | 51200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
PA
|
Naturale
|
0.15 in
3.81 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.007 in
0.19 mm
|
||
| 0,0798 € - 0,1247 € | 350 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
PA
|
Naturale
|
0.3 in
7.62 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.375 in
9.53 mm
|
||
| 0,0694 € - 0,1374 € | 74 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Nylon
|
Naturale
|
0.125 in
3.18 mm
|
0.185 in
4.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,1572 € - 0,3127 € | 40030 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
LDPE
|
Nero
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
| 0,1084 € - 0,215 € | 12000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
LDPE
|
Nero
|
0.156 in
3.96 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,1365 € - 0,2703 € | Richiedi il lead time qui |
PA
|
Naturale
|
0.296 in
7.52 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,1444 € - 0,2858 € | 17900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
LDPE
|
Nero
|
0.094 in
2.39 mm
|
0.26 in
6.6 mm
|
0.75 in
19.05 mm
|
||
| 0,4262 € - 0,5967 € | 23714 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
PA
|
Naturale
|
0.187 in
4.75 mm
|
0.26 - 0.291 in
6.6 - 7.4 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 0,1209 € - 0,2397 € | 3600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
LDPE
|
Nero
|
0.125 in
3.18 mm
|
0.185 in
4.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,1624 € - 0,2481 € | 6515 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
PA
|
Naturale
|
0.188 in
4.78 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,1308 € - 0,2593 € | Richiedi il lead time qui |
PA
|
Naturale
|
0.435 in
11.05 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,1444 € - 0,2849 € | 3275 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
PA
|
Naturale
|
0.187 in
4.75 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.75 in
19.05 mm
|
||
| 0,1954 € - 0,3866 € | 25846 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
PA
|
Naturale
|
0.156 in
3.96 mm
|
1 in
25.4 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 0,0543 € - 0,0761 € | 97900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
PA
|
Naturale
|
0.093 in
2.36 mm
|
0.11 - 0.126 in
2.8 - 3.2 mm
|
0.25 in
6.35 mm