I piedini a pressione, comunemente noti come piedini a incastro, sono la scelta ideale per una serie di applicazioni. Hanno una serie di proprietà utili che possono fornire protezione delle superfici, smorzamento delle vibrazioni, mantenimento della resistenza e prevenzione degli slittamenti.
La nostra gamma di piedini a incastro è progettata per essere semplicemente inserita in fori o punzonature, alle estremità dei tubi o alla base dei mobili, rendendo l'installazione facile e veloce. Possono fornire stabilità e supporto in vari settori e applicazioni tra cui: uffici e vendita al dettaglio, produzione di piccoli e grandi elettrodomestici, mobili e armadi, contenitori e alloggiamenti, scaffalature in vetro e supporto per tavoli, soluzioni di impilamento, apparecchiature elettriche ed elettroniche e molti altri.
Codice Serie: SR1573 ,SR5797, SR5798, SR5802
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Materiale base | Colore | Altezza base | Intervallo diametro foro compatibile | Diametro base | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,211 € - 0,4312 € | 1400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
PVC
|
Trasparente
|
|
|
|
||
| 0,1657 € - 0,1897 € | 25294 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
Nero
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.236 - 0.252 in
6.0 - 6.4 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,1657 € - 0,1897 € | 203044 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
Nero
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.185 - 0.197 in
4.7 - 5.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,1624 € - 0,186 € | Richiedi il lead time qui |
|
Nero
|
0.091 in
2.3 mm
|
0.197 - 0.213 in
5.0 - 5.4 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,1657 € - 0,1897 € | 277384 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
Nero
|
0.091 in
2.3 mm
|
0.197 - 0.213 in
5.0 - 5.4 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,1657 € - 0,1897 € | 87600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
Nero
|
0.091 in
2.3 mm
|
0.197 - 0.213 in
5.0 - 5.4 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 1,9262 € - 2,195 € | 15289 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Nylon
|
Nero
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.303 in
7.7 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
| 0,9021 € - 1,7704 € | 5850 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Nylon
|
Nero
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.303 in
7.7 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 0,1331 € - 0,2603 € | 22951 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
Nero
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
|
||
| 0,0844 € - 0,0844 € | 9128 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
PVC
|
Nero
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.146 - 0.15 in
3.7 - 3.8 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
||
| 0,558 € - 1,4276 € | Richiedi il lead time qui |
PE
|
Nero
|
|
|
|
||
| 0,7945 € - 2,0314 € | Richiedi il lead time qui |
PE
|
Nero
|
|
|
|
||
| 0,5679 € - 1,3889 € | 96 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
PE
|
Nero
|
|
|
|
||
| 0,2152 € - 0,2761 € | Richiedi il lead time qui |
PVC
|
Nero
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.268 in
6.8 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 1,4871 € - 3,2122 € | 560 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Gomma
|
Nero
|
1.654 in
42.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 0,3696 € - 0,5532 € | Richiedi il lead time qui |
|
Nero
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 0,507 € - 1,2373 € | 548 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
Nero
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
||
| 0,99 € - 1,3532 € | Richiedi il lead time qui |
|
Nero
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
||
| 1,8412 € - 3,8665 € | 8950 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
Nero
|
|
0.984 - 1.969 in
25.0 - 50.0 mm
|
|
||
| 0,1997 € - 0,3955 € | 9500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
PA
|
Naturale
|
0.09 in
2.28 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare