Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
I piedini a pressione, comunemente noti come piedini a incastro, sono la scelta ideale per una serie di applicazioni. Hanno una serie di proprietà utili che possono fornire protezione delle superfici, smorzamento delle vibrazioni, mantenimento della resistenza e prevenzione degli slittamenti.
La nostra gamma di piedini a incastro è progettata per essere semplicemente inserita in fori o punzonature, alle estremità dei tubi o alla base dei mobili, rendendo l'installazione facile e veloce. Possono fornire stabilità e supporto in vari settori e applicazioni tra cui: uffici e vendita al dettaglio, produzione di piccoli e grandi elettrodomestici, mobili e armadi, contenitori e alloggiamenti, scaffalature in vetro e supporto per tavoli, soluzioni di impilamento, apparecchiature elettriche ed elettroniche e molti altri.
Codice Serie: SR1573 ,SR5797, SR5798, SR5802
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Materiale base | Colore | Altezza base | Intervallo diametro foro compatibile | Diametro base | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,211 € - 0,4193 € | 26600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
PA
|
Naturale
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.154 - 0.165 in
3.9 - 4.2 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,0975 € - 0,1933 € | 61300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Nylon
|
Naturale
|
0.25 in
6.35 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,0934 € - 0,1852 € | Richiedi il lead time qui |
PA
|
Naturale
|
0.635 in
16.13 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.375 in
9.53 mm
|
||
| 0,1052 € - 0,2085 € | 84000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
PA
|
Naturale
|
0.125 in
3.18 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.043 in
1.1 mm
|
||
| 0,1209 € - 0,2397 € | 3600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
LDPE
|
Nero
|
0.125 in
3.18 mm
|
0.185 in
4.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,1624 € - 0,2481 € | 6515 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
PA
|
Naturale
|
0.188 in
4.78 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,1178 € - 0,2334 € | Richiedi il lead time qui |
PA
|
Naturale
|
0.05 in
1.27 mm
|
0.189 - 0.217 in
4.8 - 5.5 mm
|
0.344 in
8.73 mm
|
||
| 0,3696 € - 0,5532 € | Richiedi il lead time qui |
|
Nero
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 0,1798 € - 0,3569 € | 23100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Nylon
|
Naturale
|
0.18 in
4.57 mm
|
0.319 in
8.1 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 0,1322 € - 0,2083 € | 10817 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
PA
|
Naturale
|
0.125 in
3.18 mm
|
0.154 - 0.189 in
3.9 - 4.8 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 0,1096 € - 0,2593 € | 13791 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
Nero
|
0.319 in
8.1 mm
|
0.272 in
6.9 mm
|
|
||
| 0,2266 € - 0,4491 € | 8690 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
PA
|
Naturale
|
0.165 in
4.19 mm
|
1.126 in
28.6 mm
|
1.125 in
28.58 mm
|
||
| 0,1997 € - 0,3955 € | 9500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
PA
|
Naturale
|
0.09 in
2.28 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 0,1006 € - 0,1408 € | 53900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
PA
|
Naturale
|
0.093 in
2.36 mm
|
0.157 - 0.173 in
4.0 - 4.4 mm
|
0.375 in
9.53 mm
|
||
| 0,0975 € - 0,1933 € | Richiedi il lead time qui |
PA
|
Naturale
|
0.046 in
1.17 mm
|
0.126 - 0.154 in
3.2 - 3.9 mm
|
0.375 in
9.53 mm
|
||
| 1,4871 € - 3,2122 € | 490 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Gomma
|
Nero
|
1.654 in
42.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 0,1472 € - 0,3479 € | 29000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
Nero
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.268 in
6.8 mm
|
|
||
| 0,1345 € - 0,3152 € | 6250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
Nero
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.437 - 0.524 in
11.1 - 13.3 mm
|
|
||
| 0,3221 € - 0,6765 € | 9981 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
Nero
|
|
0.984 - 0.236 in
25.0 - 6.0 mm
|
|
||
| 0,5306 € - 2,766 € | Richiedi il lead time qui |
|
Nero
|
|
0.787 in
20.0 mm