Menu Ricerca

Piedini a pressione

Disponibile

I piedini a pressione, comunemente noti come piedini a incastro, sono la scelta ideale per una serie di applicazioni. Hanno una serie di proprietà utili che possono fornire protezione delle superfici, smorzamento delle vibrazioni, mantenimento della resistenza e prevenzione degli slittamenti.

La nostra gamma di piedini a incastro è progettata per essere semplicemente inserita in fori o punzonature, alle estremità dei tubi o alla base dei mobili, rendendo l'installazione facile e veloce. Possono fornire stabilità e supporto in vari settori e applicazioni tra cui: uffici e vendita al dettaglio, produzione di piccoli e grandi elettrodomestici, mobili e armadi, contenitori e alloggiamenti, scaffalature in vetro e supporto per tavoli, soluzioni di impilamento, apparecchiature elettriche ed elettroniche e molti altri.

  • Disponibili in vari materiali, tra cui nylon 6/6, gomma siliconica, polietilene a bassa densità (LDPE) ed elastomero termoplastico (TPE).
  • Forme: rettangolo, angolo retto, tondo e quadrato
  • Colori: nero, marrone, grigio, naturale e trasparente
  • Opzioni con classificazione UL94 HB


Codice Serie: SR1573 ,SR5797, SR5798, SR5802

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
132 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Materiale base Colore Altezza base Intervallo diametro foro compatibile Diametro base Acquista
0,211 € - 0,4312 € 1400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
PVC
Trasparente
0,1657 € - 0,1897 € 25294 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nero
4.2 mm
6.0 - 6.4 mm
10.0 mm
0,1657 € - 0,1897 € 203044 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nero
2.0 mm
4.7 - 5.0 mm
10.0 mm
0,1624 € - 0,186 € Richiedi il lead time qui
Nero
2.3 mm
5.0 - 5.4 mm
12.0 mm
0,1657 € - 0,1897 € 277384 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nero
2.3 mm
5.0 - 5.4 mm
12.0 mm
0,1657 € - 0,1897 € 87600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nero
2.3 mm
5.0 - 5.4 mm
12.0 mm
1,9262 € - 2,195 € 15289 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nylon
Nero
15.0 mm
7.7 mm
21.0 mm
0,9021 € - 1,7704 € 5850 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nylon
Nero
12.0 mm
7.7 mm
16.0 mm
0,1331 € - 0,2603 € 22951 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nero
1.6 mm
3.2 mm
0,0844 € - 0,0844 € 9128 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
PVC
Nero
3.5 mm
3.7 - 3.8 mm
4.5 mm
0,558 € - 1,4276 € Richiedi il lead time qui
PE
Nero
0,7945 € - 2,0314 € Richiedi il lead time qui
PE
Nero
0,5679 € - 1,3889 € 96 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
PE
Nero
0,2152 € - 0,2761 € Richiedi il lead time qui
PVC
Nero
6.5 mm
6.8 mm
9.5 mm
1,4871 € - 3,2122 € 560 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Gomma
Nero
42.0 mm
19.0 mm
19.0 mm
0,3696 € - 0,5532 € Richiedi il lead time qui
Nero
25.0 mm
0,507 € - 1,2373 € 548 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nero
30.0 mm
0,99 € - 1,3532 € Richiedi il lead time qui
Nero
20.0 mm
1,8412 € - 3,8665 € 8950 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nero
25.0 - 50.0 mm
0,1997 € - 0,3955 € 9500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
PA
Naturale
2.28 mm
19.1 mm
19.1 mm
  • di 7
Paracolpi impilabile 8.0 mm 8.0 mm Trasparente PVC

10159095

Fascia di prezzo
0,4312 € - 0,211 €

Livelli di giacenza
1400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo accessorio
    Paracolpi impilabile
  • Colore
    Trasparente
  • Forma base
    Rotondo
  • Materiale base
    PVC
  • Codice doganale
    3926300090
Piedini a clip 10.0 mm 4.2 mm 6.4 mm Gomma siliconica Nero

10149751

Fascia di prezzo
0,1897 € - 0,1657 €

Livelli di giacenza
25294 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Intervallo diametro foro compatibile
    6.0 - 6.4 mm
  • Altezza base
    4.2 mm
  • Diametro base
    10.0 mm
  • Colore
    Nero
  • Codice doganale
    3926909790
Piedini a clip 10.0 mm 2.0 mm 5.0 mm Gomma siliconica Nero

10148952

Fascia di prezzo
0,1897 € - 0,1657 €

Livelli di giacenza
203044 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Intervallo diametro foro compatibile
    4.7 - 5.0 mm
  • Altezza base
    2.0 mm
  • Diametro base
    10.0 mm
  • Colore
    Nero
  • Codice doganale
    3926909790
Piedini a clip 12.0 mm 2.3 mm 5.4 mm Gomma siliconica Nero

10149362

Fascia di prezzo
0,186 € - 0,1624 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Intervallo diametro foro compatibile
    5.0 - 5.4 mm
  • Altezza base
    2.3 mm
  • Diametro base
    12.0 mm
  • Colore
    Nero
  • Codice doganale
    3926300090
Piedini a clip 12.0 mm 2.3 mm 5.4 mm Gomma siliconica Nero

10148945

Fascia di prezzo
0,1897 € - 0,1657 €

Livelli di giacenza
277384 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Intervallo diametro foro compatibile
    5.0 - 5.4 mm
  • Altezza base
    2.3 mm
  • Diametro base
    12.0 mm
  • Colore
    Nero
  • Codice doganale
    3926909790
Piedini a clip 12.0 mm 2.3 mm 5.4 mm Gomma siliconica Nero

10148938

Fascia di prezzo
0,1897 € - 0,1657 €

Livelli di giacenza
87600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Intervallo diametro foro compatibile
    5.0 - 5.4 mm
  • Altezza base
    2.3 mm
  • Diametro base
    12.0 mm
  • Colore
    Nero
  • Codice doganale
    3926909790
Piedini con rivetto 21.0 mm 15.0 mm 7.7 mm PA Nero

10339534

Fascia di prezzo
2,195 € - 1,9262 €

Livelli di giacenza
15289 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Intervallo diametro foro compatibile
    7.7 mm
  • Altezza base
    15.0 mm
  • Diametro base
    21.0 mm
  • Tipo accessorio
    Piedino inserto
  • Colore
    Nero
Piedini con rivetto 16.0 mm 12.0 mm 7.7 mm PA Nero

10338575

Fascia di prezzo
1,7704 € - 0,9021 €

Livelli di giacenza
5850 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Intervallo diametro foro compatibile
    7.7 mm
  • Altezza base
    12.0 mm
  • Diametro base
    16.0 mm
  • Tipo accessorio
    Piedino inserto
  • Colore
    Nero
Piedini a clip 1.6 mm 3.2 mm PVC Nero

10340776

Fascia di prezzo
0,2603 € - 0,1331 €

Livelli di giacenza
22951 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Intervallo diametro foro compatibile
    3.2 mm
  • Altezza base
    1.6 mm
  • Colore
    Nero
  • Codice doganale
    3926909790
Piedini con perno di attacco 4.5 mm 3.5 mm 3.8 mm PVC

10393284

Fascia di prezzo
0,0844 € - 0,0844 €

Livelli di giacenza
9128 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Intervallo diametro foro compatibile
    3.7 - 3.8 mm
  • Altezza base
    3.5 mm
  • Diametro base
    4.5 mm
  • Tipo accessorio
    Piedino per passacavo
  • Colore
    Nero
Piedini a sella Rettangolare 38.1 x 19.1 mm 38.1 mm LDPE - PIR

10093122

Fascia di prezzo
1,4276 € - 0,558 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo accessorio
    Piedino a innesto
  • Colore
    Nero
  • Forma base
    Rettangolare
  • Materiale base
    PE
  • Codice doganale
    3926300090
Piedini a sella Rettangolare 50.8 x 25.4 mm 50.8 mm LDPE - PIR

10092699

Fascia di prezzo
2,0314 € - 0,7945 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo accessorio
    Piedino a innesto
  • Colore
    Nero
  • Forma base
    Rettangolare
  • Materiale base
    PE
  • Codice doganale
    3926300090
Piedini a sella Rettangolare 25.4 x 25.4 mm 25.4 mm LDPE - PIR

10093054

Fascia di prezzo
1,3889 € - 0,5679 €

Livelli di giacenza
96 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo accessorio
    Piedino a innesto
  • Colore
    Nero
  • Forma base
    Rettangolare
  • Materiale base
    PE
  • Codice doganale
    3926300090
Piedini con perno di attacco 9.5 mm 6.5 mm 6.8 mm PVC

10084175

Fascia di prezzo
0,2761 € - 0,2152 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Intervallo diametro foro compatibile
    6.8 mm
  • Altezza base
    6.5 mm
  • Diametro base
    9.5 mm
  • Tipo accessorio
    Piedino a inserimento
  • Colore
    Nero
Piedini per ausili per la deambulazione 19.0 mm 42.0 mm 19.0 mm Gomma

10089903

Fascia di prezzo
3,2122 € - 1,4871 €

Livelli di giacenza
560 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Intervallo diametro foro compatibile
    19.0 mm
  • Altezza base
    42.0 mm
  • Diametro base
    19.0 mm
  • Tipo accessorio
    Piedino per ausili per la deambulazione
  • Colore
    Nero
Copri-terminali 25.0 x 25.0 mm PE Nero

10257180

Fascia di prezzo
0,5532 € - 0,3696 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Intervallo diametro foro compatibile
    25.0 mm
  • Colore
    Nero
  • Codice doganale
    3926300090
Piedino ad incastro 30.0 mm Nero

10155493

Fascia di prezzo
1,2373 € - 0,507 €

Livelli di giacenza
548 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Intervallo diametro foro compatibile
    30.0 mm
  • Colore
    Nero
  • Codice doganale
    3926300090
Piedino ad incastro Nero LDPE

10155820

Fascia di prezzo
1,3532 € - 0,99 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Intervallo diametro foro compatibile
    20.0 mm
  • Colore
    Nero
  • Codice doganale
    3926300090
Nero N/A Nero LDPE

10155882

Fascia di prezzo
3,8665 € - 1,8412 €

Livelli di giacenza
8950 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Intervallo diametro foro compatibile
    25.0 - 50.0 mm
  • Colore
    Nero
  • Codice doganale
    3926300090
Finecorsa 19.1 mm 2.28 mm Nylon Naturale

10149928

Fascia di prezzo
0,3955 € - 0,1997 €

Livelli di giacenza
9500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Intervallo diametro foro compatibile
    19.1 mm
  • Altezza base
    2.28 mm
  • Diametro base
    19.1 mm
  • Tipo accessorio
    Paracolpi per stelo
  • Colore
    Naturale