Menu Ricerca

Piastra montante per morsetto a scorrimento 50.0 5.5 Acciaio inossidabile 304

La piastra montante utilizzata con i morsetti scorrevoli è quadrata e piatta. Viene impiegata per sollevare l'altezza della superficie di serraggio per renderla più accessibile e facile da utilizzare. Migliora stabilità e durata dei morsetti, garantendo che restino saldamente in posizione e non si muovano o scorrano durante l'utilizzo.
Codice articolo Essentra :

20191221

Codice articolo precedente:

20191221

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 9 10,414 €
10 - 19 9,3726 €
20 - 49 8,8519 €
50 - 99 8,3312 €
100 + 7,8105 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

10,41 €

1 x 10,414 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
d1 5.5
Materiale Acciaio inossidabile 304
Codice doganale 8466209800

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci