Menu Ricerca

Piastra a scala - Scala singola 100.0 90.0 Acciaio inossidabile

La piastra a scala singola è progettata per posizionare in modo accurato e ripetuto i morsetti scorrevoli lungo alberi o guide lineari. Comprende una scala graduata o un modello a griglia lungo un bordo che consente agli utenti di realizzare misurazioni precise. Ha un metodo di montaggio adesivo ed è resistente all'usura.
Codice articolo Essentra :

20191849

Codice articolo precedente:

20191849

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 9 6,4678 €
10 - 19 5,821 €
20 - 49 5,4976 €
50 - 99 5,1742 €
100 + 4,8508 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

6,47 €

1 x 6,4678 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Tipo Scala singola
Tipo montaggio Adhesive
Materiale Acciaio inossidabile
Codice doganale 8466209800

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci