Menu Ricerca

Piastra a scala - Doppia scala 100.0 90.0 Alluminio

La piastra a doppia scala è progettata per posizionare in modo accurato e ripetuto i morsetti scorrevoli lungo alberi o guide lineari. Comprende una scala graduata o un modello a griglia lungo due bordi che consente agli utenti di realizzare misurazioni precise. Ha un metodo di montaggio a vite ed è resistente all'usura.
Codice articolo Essentra :

20191764

Codice articolo precedente:

20191764

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 9 5,02 €
10 - 19 4,518 €
20 - 49 4,267 €
50 - 99 4,016 €
100 + 3,765 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

5,02 €

1 x 5,02 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Tipo Doppia scala
Tipo montaggio Adhesive
Materiale Alluminio
Codice doganale 8466209800

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci