Menu Ricerca

Piastra a scala - Doppia scala 50.0 40.0 Alluminio

La piastra a doppia scala è progettata per posizionare in modo accurato e ripetuto i morsetti scorrevoli lungo alberi o guide lineari. Comprende una scala graduata o un modello a griglia lungo due bordi che consente agli utenti di realizzare misurazioni precise. Ha un metodo di montaggio a vite ed è resistente all'usura.
Codice articolo Essentra :

20191757

Codice articolo precedente:

20191757

4 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 9 3,3825 €
10 - 19 3,0443 €
20 - 49 2,8751 €
50 - 99 2,706 €
100 + 2,5369 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

3,38 €

1 x 3,3825 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Tipo Doppia scala
Tipo montaggio Adhesive
Materiale Alluminio
Codice doganale 8466209800

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci