Menu Ricerca

Piastra a scala - Scala singola 100.0 90.0 Alluminio

La piastra a scala singola è progettata per posizionare in modo accurato e ripetuto i morsetti scorrevoli lungo alberi o guide lineari. Comprende una scala graduata o un modello a griglia lungo un bordo che consente agli utenti di realizzare misurazioni precise. Ha un metodo di montaggio adesivo ed è resistente all'usura.
Codice articolo Essentra :

20191382

Codice articolo precedente:

20191382

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 9 4,2128 €
10 - 19 3,7915 €
20 - 49 3,5808 €
50 - 99 3,3702 €
100 + 3,1596 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

4,21 €

1 x 4,2128 €

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Tipo Scala singola
Tipo montaggio Adhesive
d1 3.5
Materiale Alluminio
Codice doganale 8466209800

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci