Menu Ricerca

Piastra a scala - Scala singola 50.0 40.0 Alluminio

La piastra a scala singola è progettata per posizionare in modo accurato e ripetuto i morsetti scorrevoli lungo alberi o guide lineari. Comprende una scala graduata o un modello a griglia lungo un bordo che consente agli utenti di realizzare misurazioni precise. Ha un metodo di montaggio adesivo ed è resistente all'usura.
Codice articolo Essentra :

20191337

Codice articolo precedente:

20191337

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 9 2,8598 €
10 - 19 2,5738 €
20 - 49 2,4308 €
50 - 99 2,2878 €
100 + 2,1448 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

2,86 €

1 x 2,8598 €

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Tipo Scala singola
Tipo montaggio Adhesive
d1 3.5
Materiale Alluminio
Codice doganale 8466209800

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci