Menu Ricerca

Piastra di serraggio 6.2 6.0 10.0 Acciaio inossidabile 304

Questa piastra di bloccaggio per morsetti a camma a spirale assicura l'allineamento, impedisce il movimento e migliora le prestazioni di serraggio. Distribuisce la forza di serraggio ed elimina la possibilità di slittamento durante il funzionamento della macchina. Ha una superficie liscia e salda, un lato curvo e un foro di montaggio preciso al centro.
Codice articolo Essentra :

20265960

Codice articolo precedente:

20265960

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 9 6,54 €
10 - 19 5,89 €
20 - 49 5,56 €
50 + 5,23 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

6,54 €

1 x 6,54 €

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
d1 6.2
Per morsetti a spirale misura d2 10.0
h1 6.0
l1 1.8
w1 10.0
w2 13.0
t1 1.0
Peso g 17.0
Materiale Acciaio inossidabile 304

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci