Menu Ricerca

Piastra attuatore 48.0 mm 24.5 mm Acciaio zincato

La piastra attuatore comprende una piastra di bloccaggio a 3 punti. È stata progettata per adattarsi alla maggior parte delle camme standard, consentendo più punti di bloccaggio.
Codice articolo Essentra :

10097113

Codice articolo precedente:

30403499E

735 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
25 - 249 3,8863 €
250 - 499 2,7759 €
500 - 999 2,7051 €
1000 + 2,5635 €
Confezione standard: 250

Ordina a multipli di 25

Totale ordine:

97,16 €

25 x 3,8863 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Lunghezza bullone 14.0 mm
Lunghezza filetto 6.0 mm
Dimensioni filettatura M5
Lunghezza totale 48.0 mm
Larghezza totale 24.5 mm
Distanza tra fori di fissaggio 36.0 mm
Materiale Acciaio zincato
Codice doganale 8301300000

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci