Menu Ricerca

Piastra inserimento cavi 25 Poliammide Nero

This is a nylon plate that makes up a cable entry plate assembly. When used with the corresponding TPV grommet (to be ordered separately), the assembly provides IP65 protection and can be used in electrical cabinets and assemblies in a range of industries.
Codice articolo Essentra :

10207536

Codice articolo precedente:

1334531

29 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 4 33,8276 €
5 + 30,4448 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

33,83 €

1 x 33,8276 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Altezza piastra 153.0 mm
Lunghezza piastra 153.0 mm
Larghezza piastra 32.3 mm
Numero di fori 25
Prezzo/pezzo IVA inclusa 40.4606 EUR
Codice doganale 3926909790
Da utilizzare con 1334532; 1334533; 1334534; 1334535; 1334536; 1334537; 1334538; 1334539
Materiale flangia Poliammide
Colore Nero

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci