20760540
20760540
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 1 + | 24,74 € |
| d1 | 14.0 |
|---|---|
| d2 | 8.0 |
| d3 tol. h9 | 26.0 |
| d4 | 20.0 |
| d5 tol. H9 | M3 |
| h1 | 11.5 |
| h2 | 3.5 |
| h3 | 1.5 |
| Peso g | 19.0 |
| Materiale | Acciaio inossidabile |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare