Menu Ricerca

Perni e barre completamente filettate

Disponibile

I perni e le barre completamente filettate sono ideali per applicazioni in cui non è necessario che la testa di una vite (o altro elemento di fissaggio) sia visibile o dove lo spazio è limitato. Penetrano completamente nel materiale, fissandolo e possono essere inseriti direttamente nell'applicazione.

Codice Serie: SR1985

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
47 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Dimensioni filettatura Lunghezza totale Acquista
0,7988 € - 3,1017 € 1677 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M8
200.0 mm
0,0916 € - 0,1206 € Richiedi il lead time qui
1/4-20
25.4 mm
0,1676 € - 0,2069 € Richiedi il lead time qui
5/16-18
63.5 mm
0,0953 € - 0,1176 € Richiedi il lead time qui
5/16-18
25.4 mm
0,0859 € - 0,106 € Richiedi il lead time qui
#10-32
50.8 mm
0,2195 € - 0,271 € Richiedi il lead time qui
3/8-16
50.8 mm
1,1013 € - 1,3596 € Richiedi il lead time qui
1/2-13
127 mm
0,1319 € - 0,1629 € Richiedi il lead time qui
5/16-18
38.1 mm
3,8604 € - 4,7659 € Richiedi il lead time qui
M8 x 1.25
1.0 m
0,0793 € - 0,0979 € Richiedi il lead time qui
#10-32
38.1 mm
0,262 € - 0,3235 € Richiedi il lead time qui
3/8-16
76.2 mm
0,2538 € - 0,3134 € Richiedi il lead time qui
1/2-13
38.1 mm
0,2453 € - 0,3028 € Richiedi il lead time qui
3/8-16
63.5 mm
0,1085 € - 0,134 € Richiedi il lead time qui
1/4-20
63.5 mm
0,2159 € - 0,283 € Richiedi il lead time qui
3/8-16
38.1 mm
0,0542 € - 0,0669 € Richiedi il lead time qui
#10-32
25.4 mm
5,1653 € - 6,377 € Richiedi il lead time qui
M3
1000.0 mm
0,0925 € - 0,1142 € Richiedi il lead time qui
#10-32
63.5 mm
0,3843 € - 0,4744 € Richiedi il lead time qui
1/2-13
63.5 mm
0,0578 € - 0,0714 € Richiedi il lead time qui
1/4-20
19.1 mm
  • di 3
Barra filettata 200.0 mm (L) M8 Nylon 6/6

10065013

Fascia di prezzo
3,1017 € - 0,7988 €

Livelli di giacenza
1677 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Lunghezza totale
    200.0 mm
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide
  • Codice doganale
    3926909790
Barra filettata 1.000 in (L) 1/4-20 Nylon 6/6

10373316

Fascia di prezzo
0,1206 € - 0,0916 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    1/4-20
  • Lunghezza totale
    25.4 mm
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide
  • Codice doganale
    3926909790
Barra filettata 2.500 in (L) 5/16-18 Nylon 6/6

10373392

Fascia di prezzo
0,2069 € - 0,1676 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    5/16-18
  • Lunghezza totale
    63.5 mm
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide
  • Codice doganale
    3926909790
Barra filettata 1.000 in (L) 5/16-18 Nylon 6/6

10373361

Fascia di prezzo
0,1176 € - 0,0953 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    5/16-18
  • Lunghezza totale
    25.4 mm
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide
  • Codice doganale
    3926909790
Barra filettata 2.000 in (L) #10-32 Nylon 6/6

10373286

Fascia di prezzo
0,106 € - 0,0859 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    #10-32
  • Lunghezza totale
    50.8 mm
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide
  • Codice doganale
    3926909790
Barra filettata 2.000 in (L) 3/8-16 Nylon 6/6

10373439

Fascia di prezzo
0,271 € - 0,2195 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    3/8-16
  • Lunghezza totale
    50.8 mm
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide
  • Codice doganale
    3926909790
Barra filettata 5.000 in (L) 1/2-13 Nylon 6/6

10373521

Fascia di prezzo
1,3596 € - 1,1013 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    1/2-13
  • Lunghezza totale
    127 mm
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide
  • Codice doganale
    3926909790
Barra filettata 1.500 in (L) 5/16-18 Nylon 6/6

10373378

Fascia di prezzo
0,1629 € - 0,1319 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    5/16-18
  • Lunghezza totale
    38.1 mm
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide
  • Codice doganale
    3926909790
Barra filettata 1.0 m (L) M8 x 1.25 Nylon 6/6

10373248

Fascia di prezzo
4,7659 € - 3,8604 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M8 x 1.25
  • Lunghezza totale
    1.0 m
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide
  • Codice doganale
    3926909790
Barra filettata 1.500 in (L) #10-32 Nylon 6/6

10373279

Fascia di prezzo
0,0979 € - 0,0793 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    #10-32
  • Lunghezza totale
    38.1 mm
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide
  • Codice doganale
    3926909790
Barra filettata 3.000 in (L) 3/8-16 Nylon 6/6

10373453

Fascia di prezzo
0,3235 € - 0,262 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    3/8-16
  • Lunghezza totale
    76.2 mm
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide
  • Codice doganale
    3926909790
Barra filettata 1.500 in (L) 1/2-13 Nylon 6/6

10373477

Fascia di prezzo
0,3134 € - 0,2538 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    1/2-13
  • Lunghezza totale
    38.1 mm
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide
  • Codice doganale
    3926909790
Barra filettata 2.500 in (L) 3/8-16 Nylon 6/6

10373446

Fascia di prezzo
0,3028 € - 0,2453 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    3/8-16
  • Lunghezza totale
    63.5 mm
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide
  • Codice doganale
    3926909790
Barra filettata 2.500 in (L) 1/4-20 Nylon 6/6

10373347

Fascia di prezzo
0,134 € - 0,1085 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    1/4-20
  • Lunghezza totale
    63.5 mm
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide
  • Codice doganale
    3926909790
Barra filettata 1.500 in (L) 3/8-16 Nylon 6/6

10373422

Fascia di prezzo
0,283 € - 0,2159 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    3/8-16
  • Lunghezza totale
    38.1 mm
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide
  • Codice doganale
    3926909790
Barra filettata 1.000 in (L) #10-32 Nylon 6/6

10373262

Fascia di prezzo
0,0669 € - 0,0542 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    #10-32
  • Lunghezza totale
    25.4 mm
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide
  • Codice doganale
    3926909790
Barra filettata 1000.0 mm (L) M3 Nylon 6/6

10373224

Fascia di prezzo
6,377 € - 5,1653 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M3
  • Lunghezza totale
    1000.0 mm
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide
  • Codice doganale
    3926909790
Barra filettata 2.500 in (L) #10-32 Nylon 6/6

10373293

Fascia di prezzo
0,1142 € - 0,0925 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    #10-32
  • Lunghezza totale
    63.5 mm
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide
  • Codice doganale
    3926909790
Barra filettata 2.500 in (L) 1/2-13 Nylon 6/6

10373491

Fascia di prezzo
0,4744 € - 0,3843 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    1/2-13
  • Lunghezza totale
    63.5 mm
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide
  • Codice doganale
    3926909790
Barra filettata 0.750 in (L) 1/4-20 Nylon 6/6

10373309

Fascia di prezzo
0,0714 € - 0,0578 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    1/4-20
  • Lunghezza totale
    19.1 mm
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide
  • Codice doganale
    3926909790