Menu Ricerca

Barra filettata 2.000 in (L) 1/2-13 Nylon 6/6

Quest'asta filettata è realizzata in nylon naturale ed è utilizzata nelle applicazioni in cui è necessaria una soluzione resistente agli agenti chimici, isolante, leggera e non magnetica.
Codice articolo Essentra :

10373484

Codice articolo precedente:

3850013200SD

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
250 - 1249 0,3608 €
1250 - 4999 0,3247 €
5000 + 0,2922 €
Confezione standard: 250

Ordina a multipli di 250

Totale ordine:

90,20 €

250 x 0,3608 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Dimensioni filettatura 1/2-13
Lunghezza totale 50.8 mm
Colore Naturale
Materiale (nome esteso) Poliammide
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci