Menu Ricerca

Perni a forcella

Disponibile

Perni in acciaio inossidabile da utilizzare con i sistemi di fissaggio a forcella.

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
58 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Diametro pin Altezza testa Diametro testa Acquista
Richiedi il lead time qui
16.0 mm
9.0 mm
22.0 mm
5 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
20.0 mm
9.0 mm
26.0 mm
Richiedi il lead time qui
16.0 mm
9.0 mm
22.0 mm
Richiedi il lead time qui
12.0 mm
9.0 mm
17.0 mm
Richiedi il lead time qui
16.0 mm
9.0 mm
22.0 mm
Richiedi il lead time qui
20.0 mm
9.0 mm
26.0 mm
Richiedi il lead time qui
8.0 mm
7.0 mm
12.0 mm
Richiedi il lead time qui
20.0 mm
9.0 mm
26.0 mm
Richiedi il lead time qui
8.0 mm
7.0 mm
12.0 mm
Richiedi il lead time qui
8.0 mm
7.0 mm
12.0 mm
Richiedi il lead time qui
12.0 mm
9.0 mm
17.0 mm
Richiedi il lead time qui
8.0 mm
7.0 mm
12.0 mm
Richiedi il lead time qui
8.0 mm
7.0 mm
12.0 mm
Richiedi il lead time qui
10.0 mm
7.0 mm
15.0 mm
Richiedi il lead time qui
8.0 mm
7.0 mm
12.0 mm
Richiedi il lead time qui
20.0 mm
9.0 mm
26.0 mm
Richiedi il lead time qui
10.0 mm
7.0 mm
15.0 mm
Richiedi il lead time qui
10.0 mm
7.0 mm
15.0 mm
Richiedi il lead time qui
20.0 mm
9.0 mm
26.0 mm
Richiedi il lead time qui
20.0 mm
9.0 mm
26.0 mm
  • di 3
Pin da assemblare 16.0 mm 55.0 mm 22.0 mm Acciaio inossidabile

10497036


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro testa
    22.0 mm
  • Altezza testa
    9.0 mm
  • Lunghezza sotto la testa
    63.0 mm
  • Diametro pin
    16.0 mm
  • Diametro foro pin
    3.5 mm
Pin da assemblare 20.0 mm 40.0 mm 26.0 mm Acciaio inossidabile

10497104


Livelli di giacenza
5 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    26.0 mm
  • Altezza testa
    9.0 mm
  • Lunghezza sotto la testa
    50.5 mm
  • Diametro pin
    20.0 mm
  • Diametro foro pin
    4.5 mm
Pin da assemblare 16.0 mm 90.0 mm 22.0 mm Acciaio inossidabile

10497081


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro testa
    22.0 mm
  • Altezza testa
    9.0 mm
  • Lunghezza sotto la testa
    98.0 mm
  • Diametro pin
    16.0 mm
  • Diametro foro pin
    3.5 mm
Pin da assemblare 12.0 mm 55.0 mm 17.0 mm Acciaio inossidabile

10496923


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro testa
    17.0 mm
  • Altezza testa
    9.0 mm
  • Lunghezza sotto la testa
    62.0 mm
  • Diametro pin
    12.0 mm
  • Diametro foro pin
    2.5 mm
Pin da assemblare 16.0 mm 35.0 mm 22.0 mm Acciaio inossidabile

10496992


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro testa
    22.0 mm
  • Altezza testa
    9.0 mm
  • Lunghezza sotto la testa
    43.0 mm
  • Diametro pin
    16.0 mm
  • Diametro foro pin
    3.5 mm
Pin da assemblare 20.0 mm 90.0 mm 26.0 mm Acciaio inossidabile

10497180


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro testa
    26.0 mm
  • Altezza testa
    9.0 mm
  • Lunghezza sotto la testa
    100.5 mm
  • Diametro pin
    20.0 mm
  • Diametro foro pin
    4.5 mm
Pin da assemblare 8.0 mm 16.0 mm 12.0 mm Acciaio inossidabile

10497197


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro testa
    12.0 mm
  • Altezza testa
    7.0 mm
  • Lunghezza sotto la testa
    21.5 mm
  • Diametro pin
    8.0 mm
  • Diametro foro pin
    2.5 mm
Pin da assemblare 20.0 mm 50.0 mm 26.0 mm Acciaio inossidabile

10497128


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro testa
    26.0 mm
  • Altezza testa
    9.0 mm
  • Lunghezza sotto la testa
    60.5 mm
  • Diametro pin
    20.0 mm
  • Diametro foro pin
    4.5 mm
Pin da assemblare 8.0 mm 32.0 mm 12.0 mm Acciaio inossidabile

10497241


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro testa
    12.0 mm
  • Altezza testa
    7.0 mm
  • Lunghezza sotto la testa
    37.5 mm
  • Diametro pin
    8.0 mm
  • Diametro foro pin
    2.5 mm
Pin da assemblare 8.0 mm 30.0 mm 12.0 mm Acciaio inossidabile

10497234


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro testa
    12.0 mm
  • Altezza testa
    7.0 mm
  • Lunghezza sotto la testa
    35.5 mm
  • Diametro pin
    8.0 mm
  • Diametro foro pin
    2.5 mm
Pin da assemblare 12.0 mm 35.0 mm 17.0 mm Acciaio inossidabile

10496886


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro testa
    17.0 mm
  • Altezza testa
    9.0 mm
  • Lunghezza sotto la testa
    42.0 mm
  • Diametro pin
    12.0 mm
  • Diametro foro pin
    2.5 mm
Pin da assemblare 8.0 mm 20.0 mm 12.0 mm Acciaio inossidabile

10497203


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro testa
    12.0 mm
  • Altezza testa
    7.0 mm
  • Lunghezza sotto la testa
    25.5 mm
  • Diametro pin
    8.0 mm
  • Diametro foro pin
    2.5 mm
Pin da assemblare 8.0 mm 55.0 mm 12.0 mm Acciaio inossidabile

10497296


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro testa
    12.0 mm
  • Altezza testa
    7.0 mm
  • Lunghezza sotto la testa
    60.5 mm
  • Diametro pin
    8.0 mm
  • Diametro foro pin
    2.5 mm
Pin da assemblare 10.0 mm 55.0 mm 15.0 mm Acciaio inossidabile

10496800


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro testa
    15.0 mm
  • Altezza testa
    7.0 mm
  • Lunghezza sotto la testa
    61.0 mm
  • Diametro pin
    10.0 mm
  • Diametro foro pin
    2.5 mm
Pin da assemblare 8.0 mm 24.0 mm 12.0 mm Acciaio inossidabile

10497210


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro testa
    12.0 mm
  • Altezza testa
    7.0 mm
  • Lunghezza sotto la testa
    29.5 mm
  • Diametro pin
    8.0 mm
  • Diametro foro pin
    2.5 mm
Pin da assemblare 20.0 mm 80.0 mm 26.0 mm Acciaio inossidabile

10497173


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro testa
    26.0 mm
  • Altezza testa
    9.0 mm
  • Lunghezza sotto la testa
    90.5 mm
  • Diametro pin
    20.0 mm
  • Diametro foro pin
    4.5 mm
Pin da assemblare 10.0 mm 70.0 mm 15.0 mm Acciaio inossidabile

10496831


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro testa
    15.0 mm
  • Altezza testa
    7.0 mm
  • Lunghezza sotto la testa
    76.0 mm
  • Diametro pin
    10.0 mm
  • Diametro foro pin
    2.5 mm
Pin da assemblare 10.0 mm 20.0 mm 15.0 mm Acciaio inossidabile

10496732


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro testa
    15.0 mm
  • Altezza testa
    7.0 mm
  • Lunghezza sotto la testa
    26.0 mm
  • Diametro pin
    10.0 mm
  • Diametro foro pin
    2.5 mm
Pin da assemblare 20.0 mm 45.0 mm 26.0 mm Acciaio inossidabile

10497111


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro testa
    26.0 mm
  • Altezza testa
    9.0 mm
  • Lunghezza sotto la testa
    55.5 mm
  • Diametro pin
    20.0 mm
  • Diametro foro pin
    4.5 mm
Pin da assemblare 20.0 mm 70.0 mm 26.0 mm Acciaio inossidabile

10497166


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro testa
    26.0 mm
  • Altezza testa
    9.0 mm
  • Lunghezza sotto la testa
    80.5 mm
  • Diametro pin
    20.0 mm
  • Diametro foro pin
    4.5 mm