Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
1 + | 25,2469 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Head Diameter | 26.0 mm |
---|---|
Head Diameter | 1.024 in |
Head Height | 9.0 mm |
Head Height | 0.354 in |
Length Under Head | 75.5 mm |
Length Under Head | 2.972 in |
Pin Diameter | 20.0 mm |
Pin Diameter | 0.787 in |
Pin Hole Diameter | 4.5 mm |
Pin Hole Diameter | 0.177 in |
Full Material | Stainless Steel |
Locking Mechanism | Cotter Pin |
Number of Holes | 1 |
Commodity Code | 8487909090 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare