Menu Ricerca

Pin da assemblare 16.0 mm 50.0 mm 22.0 mm Acciaio inossidabile

Codice articolo Essentra :

10497029

Codice articolo precedente:

1504255

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Purtroppo non sono disponibili informazioni sui prezzi. Chiama il nostro servizio clienti al numero 051 63 25 266 o scrivi un'e-mail all'indirizzo sales@essentracomponents.it
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Diametro testa 22.0 mm
Altezza testa 9.0 mm
Lunghezza sotto la testa 58.0 mm
Diametro pin 16.0 mm
Diametro foro pin 3.5 mm
Materiale (nome esteso) Acciaio inossidabile
Meccanismo di bloccaggio Cotter Pin
Numero di fori 1
Codice doganale 8487909090

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci