Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
1 + | 15,3916 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Head Diameter | 15.0 mm |
---|---|
Head Diameter | 0.591 in |
Head Height | 7.0 mm |
Head Height | 0.276 in |
Length Under Head | 51.0 mm |
Length Under Head | 2.008 in |
Pin Diameter | 10.0 mm |
Pin Diameter | 0.394 in |
Pin Hole Diameter | 2.5 mm |
Pin Hole Diameter | 0.098 in |
Full Material | Stainless Steel |
Locking Mechanism | Cotter Pin |
Number of Holes | 1 |
Commodity Code | 8487909090 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare