Menu Ricerca

Boccola passacavo antistrappo Rotondo Fibra rivestita 2,0 mm Nylon 6 Nero

Il kit passacavi a montaggio rapido per pannello funge da pressacavo per fibre rivestite, evitando che il cavo venga tirato e disconnesso dal dispositivo. Il corpo in plastica va montato direttamente sul pannello, mentre il cavo rivestito deve essere fatto passare attraverso il foro centrale. Sulla parte interna del pannello, i fili in Kevlar del cavo sono fissati al corpo in plastica utilizzando l'anello di serraggio più appropriato. Il componente è fissato al pannello con un bullone di montaggio. Sulla parte esterna del pannello, al corpo in plastica è fissata una guaina flessibile, che consente di controllare il raggio di curvatura del cavo che esce dal gruppo passacavo.
Codice articolo Essentra :

10312872

Codice articolo precedente:

EFA52-02-ASS

947 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
250 + 6,5956 €
Confezione standard: 250

Ordina a multipli di 250

Totale ordine:

1.648,90 €

250 x 6,5956 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Nero
Forma cavo compatibile Rotondo
Tipo cavo Fibra rivestita 2,0 mm
Diametro interno 3.5 mm
Standard infiammabilità del materiale UL94 V-0
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci