Menu Ricerca

Passacavo a manicotto 7.1 mm 4.0 mm PVC

This black flexible PVC grommet sleeve provides additional support and protection for cables and wires passing through panels.
Codice articolo Essentra :

10340752

Codice articolo precedente:

1347528

9450 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Purtroppo non sono disponibili informazioni sui prezzi. Chiama il nostro servizio clienti al numero 051 63 25 266 o scrivi un'e-mail all'indirizzo sales@essentracomponents.it
Confezione standard: 5000

Ordina a multipli di 500

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Nero
Diametro cavo compatibile 4.0 mm
Diametro foro compatibile 7.1 mm
Diametro testa 9.5 mm
Lunghezza manicotto 21.8 mm
Standard di AISI
Standard di DIN
Materiale (nome esteso) Cloruro di polivinile
Codice doganale 3926909790

Il prodotto 1347528 sostituisce:

Passacavo a manicotto 7.1 mm 4.0 mm PVC
Codice articolo Essentra : 10544761
Codice articolo precedente: 40016

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci