Menu Ricerca

Passacavi - Standard/TPE

Disponibile

I passacavi standard sono disponibili in vari materiali. Il design a scatto consente un'installazione rapida e semplice. PVC nero - protegge fili e cavi che passano attraverso i pannelli. Gomma termoplastica nera - resistente alla maggior parte degli oli e dei grassi. Resistente a temperature da -40C a +135C. TPE - è un'alternativa più ecologica al PVC. Idoneo ad ambienti difficili con un intervallo più ampio della temperatura di esercizio. Materiale molto stabile che offre una lunga vita utile. EPDM - materiale resistente al calore per impiego in ambienti con temperature da -40C a +125C.

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
7 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Diametro totale Altezza sotto flangia Diametro foro di montaggio Diametro interno Spessore pannello Altezza totale Acquista
0,0965 € - 0,1072 € Richiedi il lead time qui
11.0 mm
0.7 mm
8.0 mm
1.5 mm
0.70 mm
6.2 mm
0,0799 € - 0,0888 € 679 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
11.0 mm
1.0 mm
8.0 mm
2.0 mm
1.0 mm
6.5 mm
0,0893 € - 0,0992 € Richiedi il lead time qui
11.0 mm
1.6 mm
8.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
6.5 mm
0,0793 € - 0,0881 € 577 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
11.0 mm
0.7 mm
8.0 mm
3.0 mm
0.70 mm
6.2 mm
0,09 € - 0,10 € 952 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
11.0 mm
1.6 mm
8.0 mm
4.0 mm
1.0 mm
6.5 mm
0,0919 € - 0,1021 € Richiedi il lead time qui
11.0 mm
0.7 mm
8.0 mm
2.0 mm
0.70 mm
6.2 mm
0,0799 € - 0,0888 € Richiedi il lead time qui
11.0 mm
0.8 mm
8.0 mm
4.0 mm
0.70 mm
6.2 mm
Passacavo 11.0 mm 1.5 mm 8.0 mm 0.7 mm Silicone

10313633

Fascia di prezzo
0,1072 € - 0,0965 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Altezza sotto flangia
    0.7 mm
  • Diametro interno
    1.5 mm
  • Diametro foro di montaggio
    8.0 mm
  • Diametro totale
    11.0 mm
  • Altezza totale
    6.2 mm
Passacavo 11.0 mm 2.0 mm 8.0 mm 1.0 mm Silicone

10313640

Fascia di prezzo
0,0888 € - 0,0799 €

Livelli di giacenza
679 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza sotto flangia
    1.0 mm
  • Diametro interno
    2.0 mm
  • Diametro foro di montaggio
    8.0 mm
  • Diametro totale
    11.0 mm
  • Altezza totale
    6.5 mm
Passacavo 11.0 mm 3.0 mm 8.0 mm Nero Silicone

10313657

Fascia di prezzo
0,0992 € - 0,0893 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Altezza sotto flangia
    1.6 mm
  • Diametro interno
    3.0 mm
  • Diametro foro di montaggio
    8.0 mm
  • Diametro totale
    11.0 mm
  • Altezza totale
    6.5 mm
Passacavo 11.0 mm 3.0 mm 8.0 mm 0.7 mm Silicone

10313619

Fascia di prezzo
0,0881 € - 0,0793 €

Livelli di giacenza
577 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza sotto flangia
    0.7 mm
  • Diametro interno
    3.0 mm
  • Diametro foro di montaggio
    8.0 mm
  • Diametro totale
    11.0 mm
  • Altezza totale
    6.2 mm
Passacavo 11.0 mm 4.0 mm 8.0 mm Nero Silicone

10313664

Fascia di prezzo
0,10 € - 0,09 €

Livelli di giacenza
952 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza sotto flangia
    1.6 mm
  • Diametro interno
    4.0 mm
  • Diametro foro di montaggio
    8.0 mm
  • Diametro totale
    11.0 mm
  • Altezza totale
    6.5 mm
Passacavo 11.0 mm 2.0 mm 8.0 mm 0.7 mm Silicone

10313602

Fascia di prezzo
0,1021 € - 0,0919 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Altezza sotto flangia
    0.7 mm
  • Diametro interno
    2.0 mm
  • Diametro foro di montaggio
    8.0 mm
  • Diametro totale
    11.0 mm
  • Altezza totale
    6.2 mm
Passacavo 11.0 mm 4.0 mm 8.0 mm 0.8 mm Silicone

10313626

Fascia di prezzo
0,0888 € - 0,0799 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Altezza sotto flangia
    0.8 mm
  • Diametro interno
    4.0 mm
  • Diametro foro di montaggio
    8.0 mm
  • Diametro totale
    11.0 mm
  • Altezza totale
    6.2 mm