I passacavi standard sono disponibili in vari materiali. Il design a scatto consente un'installazione rapida e semplice. PVC nero - protegge fili e cavi che passano attraverso i pannelli. Gomma termoplastica nera - resistente alla maggior parte degli oli e dei grassi. Resistente a temperature da -40C a +135C. TPE - è un'alternativa più ecologica al PVC. Idoneo ad ambienti difficili con un intervallo più ampio della temperatura di esercizio. Materiale molto stabile che offre una lunga vita utile. EPDM - materiale resistente al calore per impiego in ambienti con temperature da -40C a +125C.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Diametro totale | Altezza sotto flangia | Diametro foro di montaggio | Diametro interno | Spessore pannello | Altezza totale | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0919 € - 0,1021 € | Richiedi il lead time qui |
0.433 in
11.0 mm
|
0.028 in
0.7 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.028 in
0.70 mm
|
0.244 in
6.2 mm
|
||
| 0,09 € - 0,10 € | 952 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.433 in
11.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
| 0,0965 € - 0,1072 € | Richiedi il lead time qui |
0.433 in
11.0 mm
|
0.028 in
0.7 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.028 in
0.70 mm
|
0.244 in
6.2 mm
|
||
| 0,0793 € - 0,0881 € | 577 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.433 in
11.0 mm
|
0.028 in
0.7 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.028 in
0.70 mm
|
0.244 in
6.2 mm
|
||
| 0,0799 € - 0,0888 € | 679 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.433 in
11.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
| 0,0893 € - 0,0992 € | Richiedi il lead time qui |
0.433 in
11.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
| 0,0799 € - 0,0888 € | Richiedi il lead time qui |
0.433 in
11.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.028 in
0.70 mm
|
0.244 in
6.2 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare