Menu Ricerca

Passacavi per utilizzo con piastra

Disponibile

I passacavi con piastra di inserimento cavi sono una tecnologia di inserimento e collegamento senza attrezzi per macchine e attrezzature. Disponibili in una serie di dimensioni, la maggior parte della gamma è aperta e presenta una scanalatura e un foro. È disponibile anche un'opzione chiusa, senza scanalatura e foro. Realizzati in TPE TPV nero, questi passacavi hanno un grado di protezione IP65. Sono adatti all'uso a temperature comprese tra -30 C e 100 C. La piastra di inserimento cavi è acquistabile separatamente.

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
9 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Diametro foro compatibile Acquista
2,4087 € - 2,6481 € 2679 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
22.3 mm
2,4087 € - 2,6481 € 20 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
22.3 mm
2,4087 € - 2,6481 € 5 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
22.3 mm
2,4087 € - 2,6481 € 6 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
22.3 mm
2,4087 € - 2,6481 € 14 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
22.3 mm
2,4087 € - 2,6481 € 1110 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
22.3 mm
2,4087 € - 2,6481 € 2166 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
22.3 mm
2,4087 € - 2,6481 € 308 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
22.3 mm
21149 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Passacavo 11.0 mm 13.0 mm TPE; TPV Nero

10207581

Fascia di prezzo
2,6481 € - 2,4087 €

Livelli di giacenza
2679 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro foro compatibile
    22.3 mm
  • Altezza
    33.0 mm
  • Lunghezza
    20.0 mm
  • Diametro esterno
    22.2 mm
  • Colore
    Nero
Passacavo 9.0 mm 11.0 mm TPE; TPV Nero

10207574

Fascia di prezzo
2,6481 € - 2,4087 €

Livelli di giacenza
20 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro foro compatibile
    22.3 mm
  • Altezza
    33.0 mm
  • Lunghezza
    20.0 mm
  • Diametro esterno
    22.2 mm
  • Colore
    Nero
Passacavo 22.3 mm 22.2 mm TPE; TPV Nero

10207611

Fascia di prezzo
2,6481 € - 2,4087 €

Livelli di giacenza
5 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro foro compatibile
    22.3 mm
  • Lunghezza
    20.0 mm
  • Diametro esterno
    22.2 mm
  • Colore
    Nero
  • Codice doganale
    3926909790
Passacavo 3.0 mm 5.0 mm TPE; TPV Nero

10207543

Fascia di prezzo
2,6481 € - 2,4087 €

Livelli di giacenza
6 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro foro compatibile
    22.3 mm
  • Altezza
    33.0 mm
  • Lunghezza
    20.0 mm
  • Diametro esterno
    22.0 mm
  • Colore
    Nero
Passacavo 7.0 mm 9.0 mm TPE; TPV Nero

10207567

Fascia di prezzo
2,6481 € - 2,4087 €

Livelli di giacenza
14 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro foro compatibile
    22.3 mm
  • Altezza
    33.0 mm
  • Lunghezza
    20.0 mm
  • Diametro esterno
    22.2 mm
  • Colore
    Nero
Passacavo 15.0 mm 16.0 mm TPE; TPV Nero

10207604

Fascia di prezzo
2,6481 € - 2,4087 €

Livelli di giacenza
1110 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro foro compatibile
    22.3 mm
  • Altezza
    33.0 mm
  • Lunghezza
    20.0 mm
  • Diametro esterno
    22.2 mm
  • Colore
    Nero
Passacavo 13.0 mm 15.0 mm TPE; TPV Nero

10207598

Fascia di prezzo
2,6481 € - 2,4087 €

Livelli di giacenza
2166 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro foro compatibile
    22.3 mm
  • Altezza
    33.0 mm
  • Lunghezza
    20.0 mm
  • Diametro esterno
    22.2 mm
  • Colore
    Nero
TPE; TPV N/A (OD)

10207550

Fascia di prezzo
2,6481 € - 2,4087 €

Livelli di giacenza
308 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro foro compatibile
    22.3 mm
  • Altezza
    33.0 mm
  • Lunghezza
    20.0 mm
  • Diametro esterno
    22.2 mm
  • Colore
    Nero
Passacavo 23.0 x 28.0 mm 15.0 mm Nero Gomma siliconica

10337158


Livelli di giacenza
21149 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Gomma siliconica
  • Codice doganale
    7326909890