Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
I passacavi con piastra di inserimento cavi sono una tecnologia di inserimento e collegamento senza attrezzi per macchine e attrezzature. Disponibili in una serie di dimensioni, la maggior parte della gamma è aperta e presenta una scanalatura e un foro. È disponibile anche un'opzione chiusa, senza scanalatura e foro. Realizzati in TPE TPV nero, questi passacavi hanno un grado di protezione IP65. Sono adatti all'uso a temperature comprese tra -30 C e 100 C. La piastra di inserimento cavi è acquistabile separatamente.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Diametro foro compatibile | Acquista | |
|---|---|---|---|---|
| 2,4689 € - 2,7143 € | 2066 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.878 in
22.3 mm
|
||
| 2,4689 € - 2,7143 € | 198 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.878 in
22.3 mm
|
||
| 2,4689 € - 2,7143 € | 79 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.878 in
22.3 mm
|
||
| 2,4689 € - 2,7143 € | 164 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.878 in
22.3 mm
|
||
| 2,4689 € - 2,7143 € | 1010 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.878 in
22.3 mm
|
||
| 2,4689 € - 2,7143 € | 10 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.878 in
22.3 mm
|
||
| 2,4689 € - 2,7143 € | 15 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.878 in
22.3 mm
|
||
| 2,4689 € - 2,7143 € | 2679 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.878 in
22.3 mm
|
||
| 30978 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare