CGC-1-01
Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
250 - 4999 | 0,3343 € |
5000 + | 0,3081 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Colour | Natural |
---|---|
Hole Diameter | 20.0 mm |
Hole Diameter | 0.787 in |
Maximum Operating Temperature | 85 °C |
Maximum Operating Temperature | 185 °F |
Overall Diameter | 29.0 mm |
Overall Diameter | 1.142 in |
Panel Thickness | 1.3 mm |
Panel Thickness | 0.051 in |
Full Material | Polyamide |
Material Flammability Standard | UL94 V-2 |
Standard | UL |
Standard | RMS |
Commodity Code | 3926909790 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare