Menu Ricerca

Passacavo IP67 M32 15.0 mm 20.0 mm 1.0 mm 4.0 mm EPDM

Questo passacavi a tenuta garantisce una tenuta stagna contro polvere e acqua, ideale per applicazioni in ambienti esterni. Facile da installare, resiste alle vibrazioni e funge anche da tappo di chiusura fino all'installazione di un cavo.
Codice articolo Essentra :

10225158

Codice articolo precedente:

283320059999

1623 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
25 - 249 1,133 €
250 - 499 1,0197 €
500 + 0,9064 €
Confezione standard: 25

Ordina a multipli di 25

Totale ordine:

28,33 €

25 x 1,133 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Nero
Materiale (nome esteso) EPDM
Stile testa Rotondo
Intervallo diametro cavo compatibile 15.0 - 20.0 mm
Intervallo spessore pannello 1.0 - 4.0 mm
Codice doganale 4016999790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci