Menu Ricerca

Passacavo IP67 M20 8.0 mm 13.0 mm 1.0 mm 4.0 mm EPDM

Questo passacavi a tenuta garantisce una tenuta stagna contro polvere e acqua, ideale per applicazioni in ambienti esterni. Facile da installare, resiste alle vibrazioni e funge anche da tappo di chiusura fino all'installazione di un cavo.
Codice articolo Essentra :

10225066

Codice articolo precedente:

283200001499

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
50 - 499 0,3961 €
500 - 999 0,356 €
1000 + 0,3174 €
Confezione standard: 50

Ordina a multipli di 50

Totale ordine:

19,81 €

50 x 0,3961 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Grigio
Materiale (nome esteso) EPDM
Stile testa Rotondo
Intervallo diametro cavo compatibile 8.0 - 13.0 mm
Intervallo spessore pannello 1.0 - 4.0 mm
Codice doganale 4016999790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci