Menu Ricerca

Passacavi gradinati

Disponibile

Il passacavo graduato può essere tagliato secondo le specifiche esigenze ed è adatto a cavi di diverso diametro. Protegge i cavi che passano attraverso i pannelli e fungono da tappi di chiusura fino al momento del taglio.

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
9 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Diametro foro Intervallo diametro cavo compatibile Acquista
0,1071 € - 0,119 € Richiedi il lead time qui
0,228 € - 0,558 € 350 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
26.0 mm
10.0 - 22.0 mm
0,1614 € - 0,3994 € 14904 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
12.7 mm
5.0 - 9.0 mm
0,9374 € - 0,9374 € 953 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
0,211 € - 0,5197 € Richiedi il lead time qui
21.0 mm
5.0 - 17.0 mm
10336342 0,2371 € - 0,2371 € 2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1,115 € - 1,115 € Richiedi il lead time qui
2,666 € - 2,666 € Richiedi il lead time qui
2,4577 € - 2,4577 € 947 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Passacavo 11.0 mm 5.0 mm 8.0 mm Nero Gomma siliconica

10638538

Fascia di prezzo
0,119 € - 0,1071 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Gomma siliconica
  • Altezza totale
    6.5 mm
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-0
  • Codice doganale
    3926909790
Passacavi gradinato 10.0 mm 22.0 mm (DIA) Nero

10376874

Fascia di prezzo
0,558 € - 0,228 €

Livelli di giacenza
350 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
  • Intervallo diametro cavo compatibile
    10.0 - 22.0 mm
  • Diametro foro
    26.0 mm
  • Altezza totale
    29.5 mm
Passacavi gradinato 5.0 mm 9.0 mm (DIA) Nero

10376850

Fascia di prezzo
0,3994 € - 0,1614 €

Livelli di giacenza
14904 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
  • Intervallo diametro cavo compatibile
    5.0 - 9.0 mm
  • Diametro foro
    12.7 mm
  • Altezza totale
    32.5 mm
Passacavo angolare 18.0 mm 37.5 mm

10148181

Fascia di prezzo
0,9374 € - 0,9374 €

Livelli di giacenza
953 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    EPDM
  • Altezza totale
    19.1 mm
  • Codice doganale
    3926909790
Passacavi gradinato 5.0 mm 17.0 mm (DIA) Nero

10376867

Fascia di prezzo
0,5197 € - 0,211 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
  • Intervallo diametro cavo compatibile
    5.0 - 17.0 mm
  • Diametro foro
    21.0 mm
  • Altezza totale
    27.5 mm
Passacavi gradinato (DIA) Nero

10336342

Fascia di prezzo
0,2371 € - 0,2371 €

Livelli di giacenza
2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
  • Altezza totale
    29.5 mm
  • Codice doganale
    3926909790
Passacavi a tenuta laterale 10.5 mm 12.0 mm 10.5 mm Nero EPDM

10313695

Fascia di prezzo
1,115 € - 1,115 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    EPDM
  • Codice doganale
    3926909790
Passacavi a tenuta laterale 13.8 mm 16.3 mm 13.8 mm Nero EPDM

10313718

Fascia di prezzo
2,666 € - 2,666 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    EPDM
  • Codice doganale
    3926909790
Passacavi a tenuta laterale 15.0 mm 17.0 mm 15.0 mm Nero EPDM

10313701

Fascia di prezzo
2,4577 € - 2,4577 €

Livelli di giacenza
947 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    EPDM
  • Codice doganale
    3926909790