Menu Ricerca

Passacavo 9.6 mm 17.6 mm 2.3 mm

Il passacavo con occhiello protegge dall'abrasione i fili che passano attraverso pannelli in metallo con bordi taglienti. Il componente è conforme allo standard NAS1368.
Codice articolo Essentra :

10313459

Codice articolo precedente:

GFA-N6B

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
100 - 499 0,6627 €
500 + 0,5964 €
Confezione standard: 100

Ordina a multipli di 100

Totale ordine:

66,27 €

100 x 0,6627 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Verde chiaro
Tipo Passacavi con occhiello
Diametro foro compatibile 12.7 mm
Altezza sotto la linguetta 7.5 mm
Diametro totale 17.6 mm
Altezza totale 10.7 mm
Spessore pannello 2.3 mm
Materiale (nome esteso) Poliammide
Standard infiammabilità del materiale UL94 V-2
Specifiche militari NAS1368-N6B
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci