10313442
GFA-N4B
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 100 - 499 | 0,9494 € |
| 500 + | 0,8545 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Colore | Verde chiaro |
|---|---|
| Tipo | Flip Grommet |
| Diametro foro compatibile | 0.374 in |
| Diametro foro compatibile | 9.5 mm |
| Altezza sotto la linguetta | 0.295 in |
| Altezza sotto la linguetta | 7.5 mm |
| Diametro totale | 0.567 in |
| Diametro totale | 14.4 mm |
| Altezza totale | 0.421 in |
| Altezza totale | 10.7 mm |
| Spessore pannello | 2.5 mm |
| Spessore pannello | 0.098 in |
| Materiale (nome esteso) | Poliammide |
| Standard infiammabilità del materiale | UL94 V-2 |
| Specifiche militari | NAS1368-N4B |
| Prezzo/pezzo IVA inclusa | 1.1178 GBP |
| Codice doganale | 3926909790 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare