10313435
GFA-N4A
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 100 - 499 | 0,8317 € |
| 500 + | 0,7486 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Colore | Verde chiaro |
|---|---|
| Tipo | Flip Grommet |
| Diametro foro compatibile | 0.374 in |
| Diametro foro compatibile | 9.5 mm |
| Altezza sotto la linguetta | 6.0 mm |
| Altezza sotto la linguetta | 0.236 in |
| Diametro totale | 0.567 in |
| Diametro totale | 14.4 mm |
| Altezza totale | 9.2 mm |
| Altezza totale | 0.362 in |
| Spessore pannello | 0.031 in |
| Spessore pannello | 0.8 mm |
| Materiale (nome esteso) | Poliammide |
| Standard infiammabilità del materiale | UL94 V-2 |
| Specifiche militari | NAS1368-N4A |
| Codice doganale | 3926909790 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare