Menu Ricerca

Passacavo 21.7 mm 31.0 mm 0.5 mm

Il passacavo con occhiello protegge dall'abrasione i fili che passano attraverso pannelli in metallo con bordi taglienti. Il componente è conforme allo standard NAS1368.
Codice articolo Essentra :

10313411

Codice articolo precedente:

GFA-N14A

57 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
100 - 499 0,5997 €
500 + 0,5397 €
Confezione standard: 100

Ordina a multipli di 100

Totale ordine:

59,97 €

100 x 0,5997 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Verde chiaro
Tipo Flip Grommet
Diametro foro compatibile 26.2 mm
Altezza sotto la linguetta 6.0 mm
Diametro totale 31.0 mm
Altezza totale 9.2 mm
Spessore pannello 0.5 mm
Materiale (nome esteso) Poliammide
Standard infiammabilità del materiale UL94 V-2
Specifiche militari NAS1368-N14A
Prezzo/pezzo IVA inclusa 0.7377 GBP
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci