Menu Ricerca

Passacavi aperti standard

Disponibile

Abbiamo una vasta gamma di passacavi aperti standard, disponibili in diversi materiali. Il design a scatto consente un'installazione rapida e semplice. Il PVC nero protegge fili e cavi che passano attraverso i pannelli. La gomma termoplastica nera resiste alla maggior parte degli oli e dei grassi e a temperature che vanno da -40C a +135C. Il TPE/TPV è un'alternativa più ecologica al PVC, adatto agli ambienti più ostili con un ampio range di temperature. Si tratta di un materiale molto stabile con una lunga durata di utilizzo. L'EPDM è un materiale resistente al calore utilizzabile in ambienti con temperature estreme, da -40C a +125C. Potrebbe interessarvi anche la nostra gamma di tappi di chiusura, distanziatori maschio-femmina e rondelle piatte.

Codice Serie: SR1700

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
260 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Diametro totale Colore Materiale Diametro foro Diametro interno Spessore pannello Altezza totale Acquista
0,0424 € - 0,0907 € 89000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
9.5 mm
Nero
PVC
6.4 mm
4.8 mm
1.6 mm
7.0 mm
0,1185 € - 0,2563 € 58000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
20.5 mm
Nero
PVC
12.5 mm
12.5 mm
1.2 mm
7.0 mm
0,0954 € - 0,2025 € 6125 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
19.0 mm
Nero
PVC
9.5 mm
9.5 mm
1.6 mm
6.4 mm
0,0837 € - 0,1395 € 23000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
14.2 mm
Nero
PVC
9.5 mm
8.0 mm
1.6 mm
4.8 mm
0,092 € - 0,1974 € 13963 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
15.9 mm
Nero
PVC
9.6 mm
4.0 mm
3.2 mm
6.4 mm
0,1457 € - 0,1619 € 350 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
14.2 mm
Nero
PVC
11.0 mm
8.0 mm
1.6 mm
8.0 mm
0,0924 € - 0,1957 € 59500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
17.0 mm
Nero
PVC
9.5 mm
9.5 mm
3.0 mm
8.8 mm
0,0457 € - 0,0987 € 87170 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
11.0 mm
Nero
PVC
8.0 mm
5.5 mm
1.6 mm
5.5 mm
0,2308 € - 0,4907 € 4564 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
31.4 mm
Nero
PVC
25.2 mm
18.5 mm
1.2 mm
7.5 mm
0,0635 € - 0,1341 € Richiedi il lead time qui
14.2 mm
Nero
PVC
9.5 mm
8.0 mm
1.6 mm
8.0 mm
0,0457 € - 0,1002 € 5850 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
11.0 mm
Nero
PVC
7.9 mm
3.0 mm
3.0 mm
8.0 mm
0,1742 € - 0,3688 € 27695 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
27.0 mm
Nero
PVC
20.5 mm
16.0 mm
1.2 mm
8.0 mm
0,0902 € - 0,1936 € Richiedi il lead time qui
17.5 mm
Nero
PVC
11.9 mm
9.6 mm
2.0 mm
6.8 mm
0,1846 € - 0,1943 € Richiedi il lead time qui
16.0 mm
Nero
PVC
12.5 mm
8.0 mm
1.6 mm
6.4 mm
0,1168 € - 0,2492 € 5000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
22.0 mm
Nero
PVC
19.0 mm
16.0 mm
1.6 mm
5.5 mm
0,0671 € - 0,1442 € Richiedi il lead time qui
12.5 mm
Nero
PVC
9.5 mm
4.8 mm
1.6 mm
6.8 mm
0,1149 € - 0,1426 € 32376 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
14.2 mm
Nero
PVC
11.0 mm
8.0 mm
1.6 mm
4.8 mm
7,1232 € - 7,1232 € Richiedi il lead time qui
21.0 mm
Nero
Gomma siliconica
8.0 mm
2.5 mm
18.0 mm
29,1734 € - 29,1734 € Richiedi il lead time qui
46.0 mm
Nero
Gomma siliconica
26.0 mm
2.5 mm
30.0 mm
9,3171 € - 9,3171 € Richiedi il lead time qui
28.0 mm
Nero
Gomma siliconica
14.0 mm
2.5 mm
20.0 mm
  • di 13
Passacavo 4.8 mm 6.4 mm 9.5 mm 1.6 mm

10070147

Fascia di prezzo
0,0907 € - 0,0424 €

Livelli di giacenza
89000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza totale
    7.0 mm
  • Diametro totale
    9.5 mm
  • Diametro interno
    4.8 mm
  • Diametro foro
    6.4 mm
  • Spessore pannello
    1.6 mm
Passacavo 12.5 mm 12.5 mm 20.5 mm 1.2 mm

10071960

Fascia di prezzo
0,2563 € - 0,1185 €

Livelli di giacenza
58000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza totale
    7.0 mm
  • Diametro totale
    20.5 mm
  • Diametro interno
    12.5 mm
  • Diametro foro
    12.5 mm
  • Spessore pannello
    1.2 mm
Passacavo 9.5 mm 9.5 mm 19.0 mm 1.6 mm

10073469

Fascia di prezzo
0,2025 € - 0,0954 €

Livelli di giacenza
6125 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza totale
    6.4 mm
  • Diametro totale
    19.0 mm
  • Diametro interno
    9.5 mm
  • Diametro foro
    9.5 mm
  • Spessore pannello
    1.6 mm
Passacavo 8.0 mm 9.5 mm 14.2 mm 1.6 mm

10070949

Fascia di prezzo
0,1395 € - 0,0837 €

Livelli di giacenza
23000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza totale
    4.8 mm
  • Diametro totale
    14.2 mm
  • Diametro interno
    8.0 mm
  • Diametro foro
    9.5 mm
  • Spessore pannello
    1.6 mm
Passacavo 4.0 mm 9.6 mm 15.9 mm 3.2 mm

10090480

Fascia di prezzo
0,1974 € - 0,092 €

Livelli di giacenza
13963 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza totale
    6.4 mm
  • Diametro totale
    15.9 mm
  • Diametro interno
    4.0 mm
  • Diametro foro
    9.6 mm
  • Spessore pannello
    3.2 mm
Passacavo 8.0 mm 11.0 mm 14.2 mm 1.6 mm

10079348

Fascia di prezzo
0,1619 € - 0,1457 €

Livelli di giacenza
350 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza totale
    8.0 mm
  • Diametro totale
    14.2 mm
  • Diametro interno
    8.0 mm
  • Diametro foro
    11.0 mm
  • Spessore pannello
    1.6 mm
Passacavo 9.5 mm 9.5 mm 17.0 mm 3.0 mm

10072714

Fascia di prezzo
0,1957 € - 0,0924 €

Livelli di giacenza
59500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza totale
    8.8 mm
  • Diametro totale
    17.0 mm
  • Diametro interno
    9.5 mm
  • Diametro foro
    9.5 mm
  • Spessore pannello
    3.0 mm
Passacavo 5.5 mm 8.0 mm 11.0 mm 1.6 mm

10075340

Fascia di prezzo
0,0987 € - 0,0457 €

Livelli di giacenza
87170 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza totale
    5.5 mm
  • Diametro totale
    11.0 mm
  • Diametro interno
    5.5 mm
  • Diametro foro
    8.0 mm
  • Spessore pannello
    1.6 mm
Passacavo 18.5 mm 25.2 mm 31.4 mm 1.2 mm

10081754

Fascia di prezzo
0,4907 € - 0,2308 €

Livelli di giacenza
4564 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza totale
    7.5 mm
  • Diametro totale
    31.4 mm
  • Diametro interno
    18.5 mm
  • Diametro foro
    25.2 mm
  • Spessore pannello
    1.2 mm
Passacavo 8.0 mm 9.5 mm 14.2 mm 1.6 mm

10075647

Fascia di prezzo
0,1341 € - 0,0635 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Altezza totale
    8.0 mm
  • Diametro totale
    14.2 mm
  • Diametro interno
    8.0 mm
  • Diametro foro
    9.5 mm
  • Spessore pannello
    1.6 mm
Passacavo 3.0 mm 7.9 mm 11.0 mm 3.0 mm

10068793

Fascia di prezzo
0,1002 € - 0,0457 €

Livelli di giacenza
5850 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza totale
    8.0 mm
  • Diametro totale
    11.0 mm
  • Diametro interno
    3.0 mm
  • Diametro foro
    7.9 mm
  • Spessore pannello
    3.0 mm
Passacavo 16.0 mm 20.5 mm 27.0 mm 1.2 mm

10073674

Fascia di prezzo
0,3688 € - 0,1742 €

Livelli di giacenza
27695 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza totale
    8.0 mm
  • Diametro totale
    27.0 mm
  • Diametro interno
    16.0 mm
  • Diametro foro
    20.5 mm
  • Spessore pannello
    1.2 mm
Passacavo 9.6 mm 11.9 mm 17.5 mm 2.0 mm

10090404

Fascia di prezzo
0,1936 € - 0,0902 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Altezza totale
    6.8 mm
  • Diametro totale
    17.5 mm
  • Diametro interno
    9.6 mm
  • Diametro foro
    11.9 mm
  • Spessore pannello
    2.0 mm
Passacavo 8.0 mm 12.5 mm 16.0 mm 1.6 mm

10071649

Fascia di prezzo
0,1943 € - 0,1846 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Altezza totale
    6.4 mm
  • Diametro totale
    16.0 mm
  • Diametro interno
    8.0 mm
  • Diametro foro
    12.5 mm
  • Spessore pannello
    1.6 mm
Passacavo 16.0 mm 19.0 mm 22.0 mm 1.6 mm

10082249

Fascia di prezzo
0,2492 € - 0,1168 €

Livelli di giacenza
5000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza totale
    5.5 mm
  • Diametro totale
    22.0 mm
  • Diametro interno
    16.0 mm
  • Diametro foro
    19.0 mm
  • Spessore pannello
    1.6 mm
Passacavo 4.8 mm 9.5 mm 12.5 mm 1.6 mm

10071250

Fascia di prezzo
0,1442 € - 0,0671 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Altezza totale
    6.8 mm
  • Diametro totale
    12.5 mm
  • Diametro interno
    4.8 mm
  • Diametro foro
    9.5 mm
  • Spessore pannello
    1.6 mm
Passacavo 8.0 mm 11.0 mm 14.2 mm 1.6 mm

10079003

Fascia di prezzo
0,1426 € - 0,1149 €

Livelli di giacenza
32376 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza totale
    4.8 mm
  • Diametro totale
    14.2 mm
  • Diametro interno
    8.0 mm
  • Diametro foro
    11.0 mm
  • Spessore pannello
    1.6 mm
Passacavo IP67 8.0 mm 16.0 mm 21.0 mm 2.5 mm

10320808

Fascia di prezzo
7,1232 € - 7,1232 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Altezza totale
    18.0 mm
  • Diametro totale
    21.0 mm
  • Diametro interno
    8.0 mm
  • Spessore pannello
    2.5 mm
  • Colore
    Nero
Passacavo IP67 26.0 mm 38.0 mm 46.0 mm 2.5 mm

10320822

Fascia di prezzo
29,1734 € - 29,1734 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Altezza totale
    30.0 mm
  • Diametro totale
    46.0 mm
  • Diametro interno
    26.0 mm
  • Spessore pannello
    2.5 mm
  • Colore
    Nero
Passacavo IP67 14.0 mm 23.0 mm 28.0 mm 2.5 mm

10320815

Fascia di prezzo
9,3171 € - 9,3171 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Altezza totale
    20.0 mm
  • Diametro totale
    28.0 mm
  • Diametro interno
    14.0 mm
  • Spessore pannello
    2.5 mm
  • Colore
    Nero