Menu Ricerca

Passacavi aperti standard

Disponibile

Abbiamo una vasta gamma di passacavi aperti standard, disponibili in diversi materiali. Il design a scatto consente un'installazione rapida e semplice. Il PVC nero protegge fili e cavi che passano attraverso i pannelli. La gomma termoplastica nera resiste alla maggior parte degli oli e dei grassi e a temperature che vanno da -40C a +135C. Il TPE/TPV è un'alternativa più ecologica al PVC, adatto agli ambienti più ostili con un ampio range di temperature. Si tratta di un materiale molto stabile con una lunga durata di utilizzo. L'EPDM è un materiale resistente al calore utilizzabile in ambienti con temperature estreme, da -40C a +125C. Potrebbe interessarvi anche la nostra gamma di tappi di chiusura, distanziatori maschio-femmina e rondelle piatte.

Codice Serie: SR1700

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
260 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Diametro totale Colore Materiale Diametro foro Diametro interno Spessore pannello Altezza totale Acquista
0,0365 € - 0,0454 € 5409 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
8.0 mm
Nero
PVC
5.0 mm
3.0 mm
1.5 mm
4.5 mm
0,0654 € - 0,0818 € 55429 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
14.0 mm
Nero
PVC
10.0 mm
6.0 mm
1.5 mm
6.5 mm
0,0365 € - 0,0454 € 228957 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
8.0 mm
Nero
PVC
5.0 mm
3.0 mm
2.0 mm
5.0 mm
0,045 € - 0,056 € 70388 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
11.0 mm
Nero
PVC
8.0 mm
6.0 mm
2.0 mm
6.0 mm
0,0359 € - 0,0449 € 16967 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
8.0 mm
Nero
PVC
5.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
4.0 mm
0,1449 € - 0,151 € Richiedi il lead time qui
8.0 mm
Nero
TPE/TPV
4.8 mm
3.2 mm
1.6 mm
6.4 mm
0,0805 € - 0,1106 € Richiedi il lead time qui
14.2 mm
Nero
TPE
9.5 mm
6.4 mm
2.4 mm
7.0 mm
0,108 € - 0,1308 € Richiedi il lead time qui
17.0 mm
Nero
TPE
12.5 mm
9.5 mm
1.6 mm
7.0 mm
0,1144 € - 0,1703 € 19898 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
11.0 mm
Nero
TPE
8.0 mm
5.5 mm
1.6 mm
5.5 mm
0,0703 € - 0,088 € 36294 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
16.0 mm
Nero
EPDM
12.0 mm
10.0 mm
3.0 mm
8.0 mm
0,1115 € - 0,1396 € 1500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
20.0 mm
Nero
EPDM
15.0 mm
11.0 mm
4.0 mm
9.0 mm
0,1069 € - 0,1337 € Richiedi il lead time qui
20.0 mm
Nero
EPDM
15.0 mm
11.0 mm
3.0 mm
8.0 mm
0,193 € - 0,2416 € 19858 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
27.0 mm
Nero
EPDM
22.0 mm
16.0 mm
4.0 mm
10.0 mm
0,0815 € - 0,1019 € 9998 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
18.0 mm
Nero
EPDM
14.0 mm
11.0 mm
2.0 mm
7.0 mm
0,1024 € - 0,128 € Richiedi il lead time qui
20.0 mm
Nero
EPDM
15.0 mm
11.0 mm
2.0 mm
7.0 mm
0,0711 € - 0,089 € 2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
14.0 mm
Nero
EPDM
10.0 mm
6.0 mm
1.5 mm
6.5 mm
0,063 € - 0,079 € 6481 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
14.0 mm
Nero
EPDM
10.0 mm
8.0 mm
1.5 mm
6.5 mm
0,0759 € - 0,0948 € 41353 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
16.0 mm
Nero
EPDM
12.0 mm
8.0 mm
1.0 mm
6.0 mm
0,0791 € - 0,0989 € 29177 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
16.0 mm
Nero
EPDM
12.0 mm
8.0 mm
2.0 mm
7.0 mm
0,3356 € - 0,3639 € 989 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
24.0 mm
Nero
TPE
19.0 mm
12.7 mm
2.4 mm
7.1 mm
  • di 13
Passacavo 3.0 mm 5.0 mm 8.0 mm 1.5 mm

10284018

Fascia di prezzo
0,0454 € - 0,0365 €

Livelli di giacenza
5409 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza totale
    4.5 mm
  • Diametro totale
    8.0 mm
  • Diametro interno
    3.0 mm
  • Diametro foro
    5.0 mm
  • Spessore pannello
    1.5 mm
Passacavo 6.0 mm 10.0 mm 14.0 mm 1.5 mm

10284100

Fascia di prezzo
0,0818 € - 0,0654 €

Livelli di giacenza
55429 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza totale
    6.5 mm
  • Diametro totale
    14.0 mm
  • Diametro interno
    6.0 mm
  • Diametro foro
    10.0 mm
  • Spessore pannello
    1.5 mm
Passacavo 3.0 mm 5.0 mm 8.0 mm 2.0 mm

10284025

Fascia di prezzo
0,0454 € - 0,0365 €

Livelli di giacenza
228957 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza totale
    5.0 mm
  • Diametro totale
    8.0 mm
  • Diametro interno
    3.0 mm
  • Diametro foro
    5.0 mm
  • Spessore pannello
    2.0 mm
Passacavo 6.0 mm 8.0 mm 11.0 mm 2.0 mm

10284087

Fascia di prezzo
0,056 € - 0,045 €

Livelli di giacenza
70388 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza totale
    6.0 mm
  • Diametro totale
    11.0 mm
  • Diametro interno
    6.0 mm
  • Diametro foro
    8.0 mm
  • Spessore pannello
    2.0 mm
Passacavo 3.0 mm 5.0 mm 8.0 mm 1.0 mm

10284001

Fascia di prezzo
0,0449 € - 0,0359 €

Livelli di giacenza
16967 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza totale
    4.0 mm
  • Diametro totale
    8.0 mm
  • Diametro interno
    3.0 mm
  • Diametro foro
    5.0 mm
  • Spessore pannello
    1.0 mm
Passacavo 3.2 mm 4.8 mm 8.0 mm 1.6 mm

10009888

Fascia di prezzo
0,151 € - 0,1449 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Altezza totale
    6.4 mm
  • Diametro totale
    8.0 mm
  • Diametro interno
    3.2 mm
  • Diametro foro
    4.8 mm
  • Spessore pannello
    1.6 mm
Passacavo 6.4 mm 9.5 mm 14.2 mm 2.4 mm

10155721

Fascia di prezzo
0,1106 € - 0,0805 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Altezza totale
    7.0 mm
  • Diametro totale
    14.2 mm
  • Diametro interno
    6.4 mm
  • Diametro foro
    9.5 mm
  • Spessore pannello
    2.4 mm
Passacavo 9.5 mm 12.5 mm 17.0 mm 1.6 mm

10009949

Fascia di prezzo
0,1308 € - 0,108 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Altezza totale
    7.0 mm
  • Diametro totale
    17.0 mm
  • Diametro interno
    9.5 mm
  • Diametro foro
    12.5 mm
  • Spessore pannello
    1.6 mm
Passacavo 5.5 mm 8.0 mm 11.0 mm 1.6 mm

10009901

Fascia di prezzo
0,1703 € - 0,1144 €

Livelli di giacenza
19898 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza totale
    5.5 mm
  • Diametro totale
    11.0 mm
  • Diametro interno
    5.5 mm
  • Diametro foro
    8.0 mm
  • Spessore pannello
    1.6 mm
Passacavo 10.0 mm 12.0 mm 16.0 mm 3.0 mm

10284759

Fascia di prezzo
0,088 € - 0,0703 €

Livelli di giacenza
36294 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza totale
    8.0 mm
  • Diametro totale
    16.0 mm
  • Diametro interno
    10.0 mm
  • Diametro foro
    12.0 mm
  • Spessore pannello
    3.0 mm
Passacavo 11.0 mm 15.0 mm 20.0 mm 4.0 mm

10284827

Fascia di prezzo
0,1396 € - 0,1115 €

Livelli di giacenza
1500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza totale
    9.0 mm
  • Diametro totale
    20.0 mm
  • Diametro interno
    11.0 mm
  • Diametro foro
    15.0 mm
  • Spessore pannello
    4.0 mm
Passacavo 11.0 mm 15.0 mm 20.0 mm 3.0 mm

10284810

Fascia di prezzo
0,1337 € - 0,1069 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Altezza totale
    8.0 mm
  • Diametro totale
    20.0 mm
  • Diametro interno
    11.0 mm
  • Diametro foro
    15.0 mm
  • Spessore pannello
    3.0 mm
Passacavo 16.0 mm 22.0 mm 27.0 mm 4.0 mm

10284919

Fascia di prezzo
0,2416 € - 0,193 €

Livelli di giacenza
19858 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza totale
    10.0 mm
  • Diametro totale
    27.0 mm
  • Diametro interno
    16.0 mm
  • Diametro foro
    22.0 mm
  • Spessore pannello
    4.0 mm
Passacavo 11.0 mm 14.0 mm 18.0 mm 2.0 mm

10284773

Fascia di prezzo
0,1019 € - 0,0815 €

Livelli di giacenza
9998 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza totale
    7.0 mm
  • Diametro totale
    18.0 mm
  • Diametro interno
    11.0 mm
  • Diametro foro
    14.0 mm
  • Spessore pannello
    2.0 mm
Passacavo 11.0 mm 15.0 mm 20.0 mm 2.0 mm

10284803

Fascia di prezzo
0,128 € - 0,1024 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Altezza totale
    7.0 mm
  • Diametro totale
    20.0 mm
  • Diametro interno
    11.0 mm
  • Diametro foro
    15.0 mm
  • Spessore pannello
    2.0 mm
Passacavo 6.0 mm 10.0 mm 14.0 mm 1.5 mm

10284575

Fascia di prezzo
0,089 € - 0,0711 €

Livelli di giacenza
2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza totale
    6.5 mm
  • Diametro totale
    14.0 mm
  • Diametro interno
    6.0 mm
  • Diametro foro
    10.0 mm
  • Spessore pannello
    1.5 mm
Passacavo 8.0 mm 10.0 mm 14.0 mm 1.5 mm

10284612

Fascia di prezzo
0,079 € - 0,063 €

Livelli di giacenza
6481 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza totale
    6.5 mm
  • Diametro totale
    14.0 mm
  • Diametro interno
    8.0 mm
  • Diametro foro
    10.0 mm
  • Spessore pannello
    1.5 mm
Passacavo 8.0 mm 12.0 mm 16.0 mm 1.0 mm

10284681

Fascia di prezzo
0,0948 € - 0,0759 €

Livelli di giacenza
41353 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza totale
    6.0 mm
  • Diametro totale
    16.0 mm
  • Diametro interno
    8.0 mm
  • Diametro foro
    12.0 mm
  • Spessore pannello
    1.0 mm
Passacavo 8.0 mm 12.0 mm 16.0 mm 2.0 mm

10284698

Fascia di prezzo
0,0989 € - 0,0791 €

Livelli di giacenza
29177 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza totale
    7.0 mm
  • Diametro totale
    16.0 mm
  • Diametro interno
    8.0 mm
  • Diametro foro
    12.0 mm
  • Spessore pannello
    2.0 mm
Passacavo 12.7 mm 19.0 mm 24.0 mm 2.4 mm

10009833

Fascia di prezzo
0,3639 € - 0,3356 €

Livelli di giacenza
989 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza totale
    7.1 mm
  • Diametro totale
    24.0 mm
  • Diametro interno
    12.7 mm
  • Diametro foro
    19.0 mm
  • Spessore pannello
    2.4 mm