Menu Ricerca

Passacavi aperti standard

Disponibile

Abbiamo una vasta gamma di passacavi aperti standard, disponibili in diversi materiali. Il design a scatto consente un'installazione rapida e semplice. Il PVC nero protegge fili e cavi che passano attraverso i pannelli. La gomma termoplastica nera resiste alla maggior parte degli oli e dei grassi e a temperature che vanno da -40C a +135C. Il TPE/TPV è un'alternativa più ecologica al PVC, adatto agli ambienti più ostili con un ampio range di temperature. Si tratta di un materiale molto stabile con una lunga durata di utilizzo. L'EPDM è un materiale resistente al calore utilizzabile in ambienti con temperature estreme, da -40C a +125C. Potrebbe interessarvi anche la nostra gamma di tappi di chiusura, distanziatori maschio-femmina e rondelle piatte.

Codice Serie: SR1700

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
260 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Diametro totale Colore Materiale Diametro foro Diametro interno Spessore pannello Altezza totale Acquista
0,0572 € - 0,1177 € 19000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
13.8 mm
Nero
PVC
10.2 mm
7.0 mm
1.2 mm
4.5 mm
0,1043 € - 0,2224 € 8928 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
22.0 mm
Nero
PVC
17.5 mm
14.2 mm
1.6 mm
4.8 mm
0,0954 € - 0,2025 € 60850 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
19.0 mm
Nero
PVC
14.2 mm
11.0 mm
1.6 mm
6.4 mm
0,0924 € - 0,1957 € 49804 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
17.0 mm
Nero
PVC
12.5 mm
9.5 mm
1.6 mm
7.0 mm
0,0568 € - 0,0944 € 343180 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
9.5 mm
Nero
PVC
6.4 mm
4.0 mm
1.6 mm
6.3 mm
9,3171 € - 9,3171 € Richiedi il lead time qui
28.0 mm
Nero
Gomma siliconica
14.0 mm
2.5 mm
20.0 mm
7,1232 € - 7,1232 € Richiedi il lead time qui
21.0 mm
Nero
Gomma siliconica
8.0 mm
2.5 mm
18.0 mm
0,2676 € - 0,2676 € Richiedi il lead time qui
22.2 mm
Nero
TPE
17.1 mm
14.2 mm
1.6 mm
4.8 mm
0,0457 € - 0,1002 € 5850 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
11.0 mm
Nero
PVC
7.9 mm
3.0 mm
3.0 mm
8.0 mm
0,0902 € - 0,1936 € Richiedi il lead time qui
17.5 mm
Nero
PVC
11.9 mm
9.6 mm
2.0 mm
6.8 mm
0,0443 € - 0,0951 € 24230 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
11.0 mm
Nero
PVC
8.0 mm
4.8 mm
0.8 mm
4.8 mm
0,2308 € - 0,4907 € 53100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
31.4 mm
Nero
PVC
25.2 mm
18.5 mm
1.6 mm
8.0 mm
0,6784 € - 1,6507 € 21820 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
60.0 mm
Nero
PVC
50.0 mm
45.0 mm
1.6 mm
10.0 mm
0,0531 € - 0,1148 € 46589 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
8.8 mm
Nero
PVC
6.0 mm
3.2 mm
1.2 mm
4.0 mm
0,1586 € - 0,3569 € 6000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
25.4 mm
Nero
PVC
19.0 mm
12.0 mm
1.6 mm
7.9 mm
0,2195 € - 0,4699 € 22703 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
30.0 mm
Nero
PVC
25.2 mm
22.0 mm
1.6 mm
8.0 mm
0,0635 € - 0,1341 € Richiedi il lead time qui
14.2 mm
Nero
PVC
9.5 mm
8.0 mm
1.6 mm
8.0 mm
0,4135 € - 0,8744 € 37885 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
44.4 mm
Nero
PVC
30.6 mm
25.4 mm
3.2 mm
9.9 mm
0,0974 € - 0,2064 € 7717 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
19.0 mm
Nero
PVC
14.2 mm
9.5 mm
1.6 mm
6.4 mm
0,4149 € - 0,8774 € 20800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
45.5 mm
Nero
PVC
37.0 mm
31.2 mm
1.6 mm
9.5 mm
  • di 13
Passacavo 7.0 mm 10.2 mm 13.8 mm 1.2 mm

10081846

Fascia di prezzo
0,1177 € - 0,0572 €

Livelli di giacenza
19000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza totale
    4.5 mm
  • Diametro totale
    13.8 mm
  • Diametro interno
    7.0 mm
  • Diametro foro
    10.2 mm
  • Spessore pannello
    1.2 mm
Passacavo 14.2 mm 17.5 mm 22.0 mm 1.6 mm

10071205

Fascia di prezzo
0,2224 € - 0,1043 €

Livelli di giacenza
8928 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza totale
    4.8 mm
  • Diametro totale
    22.0 mm
  • Diametro interno
    14.2 mm
  • Diametro foro
    17.5 mm
  • Spessore pannello
    1.6 mm
Passacavo 11.0 mm 14.2 mm 19.0 mm 1.6 mm

10070154

Fascia di prezzo
0,2025 € - 0,0954 €

Livelli di giacenza
60850 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza totale
    6.4 mm
  • Diametro totale
    19.0 mm
  • Diametro interno
    11.0 mm
  • Diametro foro
    14.2 mm
  • Spessore pannello
    1.6 mm
Passacavo 9.5 mm 12.5 mm 17.0 mm 1.6 mm

10071632

Fascia di prezzo
0,1957 € - 0,0924 €

Livelli di giacenza
49804 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza totale
    7.0 mm
  • Diametro totale
    17.0 mm
  • Diametro interno
    9.5 mm
  • Diametro foro
    12.5 mm
  • Spessore pannello
    1.6 mm
Passacavo 4.0 mm 6.4 mm 9.5 mm 1.6 mm

10082256

Fascia di prezzo
0,0944 € - 0,0568 €

Livelli di giacenza
343180 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza totale
    6.3 mm
  • Diametro totale
    9.5 mm
  • Diametro interno
    4.0 mm
  • Diametro foro
    6.4 mm
  • Spessore pannello
    1.6 mm
Passacavo IP67 14.0 mm 23.0 mm 28.0 mm 2.5 mm

10320815

Fascia di prezzo
9,3171 € - 9,3171 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Altezza totale
    20.0 mm
  • Diametro totale
    28.0 mm
  • Diametro interno
    14.0 mm
  • Spessore pannello
    2.5 mm
  • Colore
    Nero
Passacavo IP67 8.0 mm 16.0 mm 21.0 mm 2.5 mm

10320808

Fascia di prezzo
7,1232 € - 7,1232 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Altezza totale
    18.0 mm
  • Diametro totale
    21.0 mm
  • Diametro interno
    8.0 mm
  • Spessore pannello
    2.5 mm
  • Colore
    Nero
Passacavo 14.2 mm 17.1 mm 22.2 mm 1.6 mm

10155776

Fascia di prezzo
0,2676 € - 0,2676 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Altezza totale
    4.8 mm
  • Diametro totale
    22.2 mm
  • Diametro interno
    14.2 mm
  • Diametro foro
    17.1 mm
  • Spessore pannello
    1.6 mm
Passacavo 3.0 mm 7.9 mm 11.0 mm 3.0 mm

10068793

Fascia di prezzo
0,1002 € - 0,0457 €

Livelli di giacenza
5850 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza totale
    8.0 mm
  • Diametro totale
    11.0 mm
  • Diametro interno
    3.0 mm
  • Diametro foro
    7.9 mm
  • Spessore pannello
    3.0 mm
Passacavo 9.6 mm 11.9 mm 17.5 mm 2.0 mm

10090404

Fascia di prezzo
0,1936 € - 0,0902 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Altezza totale
    6.8 mm
  • Diametro totale
    17.5 mm
  • Diametro interno
    9.6 mm
  • Diametro foro
    11.9 mm
  • Spessore pannello
    2.0 mm
Passacavo 4.8 mm 8.0 mm 11.0 mm 0.8 mm

10071090

Fascia di prezzo
0,0951 € - 0,0443 €

Livelli di giacenza
24230 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza totale
    4.8 mm
  • Diametro totale
    11.0 mm
  • Diametro interno
    4.8 mm
  • Diametro foro
    8.0 mm
  • Spessore pannello
    0.8 mm
Passacavo 18.5 mm 25.2 mm 31.4 mm 1.6 mm

10071076

Fascia di prezzo
0,4907 € - 0,2308 €

Livelli di giacenza
53100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza totale
    8.0 mm
  • Diametro totale
    31.4 mm
  • Diametro interno
    18.5 mm
  • Diametro foro
    25.2 mm
  • Spessore pannello
    1.6 mm
Passacavo 45.0 mm 50.0 mm 60.0 mm 1.6 mm

10074459

Fascia di prezzo
1,6507 € - 0,6784 €

Livelli di giacenza
21820 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza totale
    10.0 mm
  • Diametro totale
    60.0 mm
  • Diametro interno
    45.0 mm
  • Diametro foro
    50.0 mm
  • Spessore pannello
    1.6 mm
Passacavo 3.2 mm 6.0 mm 8.8 mm 1.2 mm

10090466

Fascia di prezzo
0,1148 € - 0,0531 €

Livelli di giacenza
46589 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza totale
    4.0 mm
  • Diametro totale
    8.8 mm
  • Diametro interno
    3.2 mm
  • Diametro foro
    6.0 mm
  • Spessore pannello
    1.2 mm
Passacavo 12.0 mm 19.0 mm 25.4 mm 1.6 mm

10090367

Fascia di prezzo
0,3569 € - 0,1586 €

Livelli di giacenza
6000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza totale
    7.9 mm
  • Diametro totale
    25.4 mm
  • Diametro interno
    12.0 mm
  • Diametro foro
    19.0 mm
  • Spessore pannello
    1.6 mm
Passacavo 22.0 mm 25.2 mm 30.0 mm 1.6 mm

10070871

Fascia di prezzo
0,4699 € - 0,2195 €

Livelli di giacenza
22703 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza totale
    8.0 mm
  • Diametro totale
    30.0 mm
  • Diametro interno
    22.0 mm
  • Diametro foro
    25.2 mm
  • Spessore pannello
    1.6 mm
Passacavo 8.0 mm 9.5 mm 14.2 mm 1.6 mm

10075647

Fascia di prezzo
0,1341 € - 0,0635 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Altezza totale
    8.0 mm
  • Diametro totale
    14.2 mm
  • Diametro interno
    8.0 mm
  • Diametro foro
    9.5 mm
  • Spessore pannello
    1.6 mm
Passacavo 25.4 mm 30.6 mm 44.4 mm 3.2 mm

10090459

Fascia di prezzo
0,8744 € - 0,4135 €

Livelli di giacenza
37885 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza totale
    9.9 mm
  • Diametro totale
    44.4 mm
  • Diametro interno
    25.4 mm
  • Diametro foro
    30.6 mm
  • Spessore pannello
    3.2 mm
Passacavo 9.5 mm 14.2 mm 19.0 mm 1.6 mm

10071496

Fascia di prezzo
0,2064 € - 0,0974 €

Livelli di giacenza
7717 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza totale
    6.4 mm
  • Diametro totale
    19.0 mm
  • Diametro interno
    9.5 mm
  • Diametro foro
    14.2 mm
  • Spessore pannello
    1.6 mm
Passacavo 31.2 mm 37.0 mm 45.5 mm 1.6 mm

10070987

Fascia di prezzo
0,8774 € - 0,4149 €

Livelli di giacenza
20800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza totale
    9.5 mm
  • Diametro totale
    45.5 mm
  • Diametro interno
    31.2 mm
  • Diametro foro
    37.0 mm
  • Spessore pannello
    1.6 mm