Menu Ricerca

Passacavi aperti standard

Disponibile

Abbiamo una vasta gamma di passacavi aperti standard, disponibili in diversi materiali. Il design a scatto consente un'installazione rapida e semplice. Il PVC nero protegge fili e cavi che passano attraverso i pannelli. La gomma termoplastica nera resiste alla maggior parte degli oli e dei grassi e a temperature che vanno da -40C a +135C. Il TPE/TPV è un'alternativa più ecologica al PVC, adatto agli ambienti più ostili con un ampio range di temperature. Si tratta di un materiale molto stabile con una lunga durata di utilizzo. L'EPDM è un materiale resistente al calore utilizzabile in ambienti con temperature estreme, da -40C a +125C. Potrebbe interessarvi anche la nostra gamma di tappi di chiusura, distanziatori maschio-femmina e rondelle piatte.

Codice Serie: SR1700

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
260 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Diametro totale Colore Materiale Diametro foro Diametro interno Spessore pannello Altezza totale Acquista
0,0572 € - 0,1177 € 10000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
13.8 mm
Nero
PVC
10.2 mm
7.0 mm
1.2 mm
4.5 mm
0,0568 € - 0,0944 € 339180 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
9.5 mm
Nero
PVC
6.4 mm
4.0 mm
1.6 mm
6.3 mm
0,0566 € - 0,1177 € 21990 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
13.8 mm
Nero
PVC
9.5 mm
7.0 mm
1.2 mm
4.0 mm
0,143 € - 0,3063 € 3500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
15.9 mm
Nero
PVC
11.9 mm
6.4 mm
1.6 mm
7.9 mm
0,0924 € - 0,1957 € 38804 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
17.0 mm
Nero
PVC
12.5 mm
9.5 mm
1.6 mm
7.0 mm
0,1487 € - 0,3182 € 500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
25.5 mm
Nero
PVC
20.0 mm
12.5 mm
1.6 mm
6.4 mm
0,0954 € - 0,2025 € 50850 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
19.0 mm
Nero
PVC
14.2 mm
11.0 mm
1.6 mm
6.4 mm
0,1043 € - 0,2224 € 4928 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
22.0 mm
Nero
PVC
17.5 mm
14.2 mm
1.6 mm
4.8 mm
0,2676 € - 0,2676 € Richiedi il lead time qui
22.2 mm
Nero
TPE
17.1 mm
14.2 mm
1.6 mm
4.8 mm
0,0974 € - 0,2064 € 2217 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
19.0 mm
Nero
PVC
14.2 mm
9.5 mm
1.6 mm
6.4 mm
0,0531 € - 0,1148 € 46589 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
8.8 mm
Nero
PVC
6.0 mm
3.2 mm
1.2 mm
4.0 mm
0,1149 € - 0,1426 € 31376 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
14.2 mm
Nero
PVC
11.0 mm
8.0 mm
1.6 mm
4.8 mm
0,0671 € - 0,1442 € Richiedi il lead time qui
12.5 mm
Nero
PVC
9.5 mm
4.8 mm
1.6 mm
6.8 mm
0,3399 € - 0,7197 € 52000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
38.0 mm
Nero
PVC
31.0 mm
24.9 mm
1.6 mm
7.8 mm
0,3654 € - 0,7971 € 3367 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
44.5 mm
Nero
PVC
32.0 mm
25.5 mm
0.8 mm
6.4 mm
0,0457 € - 0,1002 € 5850 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
11.0 mm
Nero
PVC
7.9 mm
3.0 mm
3.0 mm
8.0 mm
0,1846 € - 0,1943 € 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
16.0 mm
Nero
PVC
12.5 mm
8.0 mm
1.6 mm
6.4 mm
0,1168 € - 0,2492 € 12583 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
22.0 mm
Nero
PVC
19.0 mm
16.0 mm
1.6 mm
5.5 mm
0,1148 € - 0,2459 € 38975 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
22.0 mm
Nero
PVC
17.5 mm
12.5 mm
1.6 mm
6.4 mm
0,0989 € - 0,2108 € 4000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
19.0 mm
Nero
PVC
13.5 mm
9.6 mm
3.2 mm
9.6 mm
  • di 13
Passacavo 7.0 mm 10.2 mm 13.8 mm 1.2 mm

10081846

Fascia di prezzo
0,1177 € - 0,0572 €

Livelli di giacenza
10000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza totale
    4.5 mm
  • Diametro totale
    13.8 mm
  • Diametro interno
    7.0 mm
  • Diametro foro
    10.2 mm
  • Spessore pannello
    1.2 mm
Passacavo 4.0 mm 6.4 mm 9.5 mm 1.6 mm

10082256

Fascia di prezzo
0,0944 € - 0,0568 €

Livelli di giacenza
339180 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza totale
    6.3 mm
  • Diametro totale
    9.5 mm
  • Diametro interno
    4.0 mm
  • Diametro foro
    6.4 mm
  • Spessore pannello
    1.6 mm
Passacavo 7.0 mm 9.5 mm 13.8 mm 1.2 mm

10082201

Fascia di prezzo
0,1177 € - 0,0566 €

Livelli di giacenza
21990 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza totale
    4.0 mm
  • Diametro totale
    13.8 mm
  • Diametro interno
    7.0 mm
  • Diametro foro
    9.5 mm
  • Spessore pannello
    1.2 mm
Passacavo 6.4 mm 11.9 mm 15.9 mm 1.6 mm

10090497

Fascia di prezzo
0,3063 € - 0,143 €

Livelli di giacenza
3500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza totale
    7.9 mm
  • Diametro totale
    15.9 mm
  • Diametro interno
    6.4 mm
  • Diametro foro
    11.9 mm
  • Spessore pannello
    1.6 mm
Passacavo 9.5 mm 12.5 mm 17.0 mm 1.6 mm

10071632

Fascia di prezzo
0,1957 € - 0,0924 €

Livelli di giacenza
38804 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza totale
    7.0 mm
  • Diametro totale
    17.0 mm
  • Diametro interno
    9.5 mm
  • Diametro foro
    12.5 mm
  • Spessore pannello
    1.6 mm
Passacavo 12.5 mm 20.0 mm 25.5 mm 1.6 mm

10081044

Fascia di prezzo
0,3182 € - 0,1487 €

Livelli di giacenza
500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza totale
    6.4 mm
  • Diametro totale
    25.5 mm
  • Diametro interno
    12.5 mm
  • Diametro foro
    20.0 mm
  • Spessore pannello
    1.6 mm
Passacavo 11.0 mm 14.2 mm 19.0 mm 1.6 mm

10070154

Fascia di prezzo
0,2025 € - 0,0954 €

Livelli di giacenza
50850 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza totale
    6.4 mm
  • Diametro totale
    19.0 mm
  • Diametro interno
    11.0 mm
  • Diametro foro
    14.2 mm
  • Spessore pannello
    1.6 mm
Passacavo 14.2 mm 17.5 mm 22.0 mm 1.6 mm

10071205

Fascia di prezzo
0,2224 € - 0,1043 €

Livelli di giacenza
4928 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza totale
    4.8 mm
  • Diametro totale
    22.0 mm
  • Diametro interno
    14.2 mm
  • Diametro foro
    17.5 mm
  • Spessore pannello
    1.6 mm
Passacavo 14.2 mm 17.1 mm 22.2 mm 1.6 mm

10155776

Fascia di prezzo
0,2676 € - 0,2676 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Altezza totale
    4.8 mm
  • Diametro totale
    22.2 mm
  • Diametro interno
    14.2 mm
  • Diametro foro
    17.1 mm
  • Spessore pannello
    1.6 mm
Passacavo 9.5 mm 14.2 mm 19.0 mm 1.6 mm

10071496

Fascia di prezzo
0,2064 € - 0,0974 €

Livelli di giacenza
2217 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza totale
    6.4 mm
  • Diametro totale
    19.0 mm
  • Diametro interno
    9.5 mm
  • Diametro foro
    14.2 mm
  • Spessore pannello
    1.6 mm
Passacavo 3.2 mm 6.0 mm 8.8 mm 1.2 mm

10090466

Fascia di prezzo
0,1148 € - 0,0531 €

Livelli di giacenza
46589 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza totale
    4.0 mm
  • Diametro totale
    8.8 mm
  • Diametro interno
    3.2 mm
  • Diametro foro
    6.0 mm
  • Spessore pannello
    1.2 mm
Passacavo 8.0 mm 11.0 mm 14.2 mm 1.6 mm

10079003

Fascia di prezzo
0,1426 € - 0,1149 €

Livelli di giacenza
31376 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza totale
    4.8 mm
  • Diametro totale
    14.2 mm
  • Diametro interno
    8.0 mm
  • Diametro foro
    11.0 mm
  • Spessore pannello
    1.6 mm
Passacavo 4.8 mm 9.5 mm 12.5 mm 1.6 mm

10071250

Fascia di prezzo
0,1442 € - 0,0671 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Altezza totale
    6.8 mm
  • Diametro totale
    12.5 mm
  • Diametro interno
    4.8 mm
  • Diametro foro
    9.5 mm
  • Spessore pannello
    1.6 mm
Passacavo 24.5 mm 31.0 mm 37.5 mm 1.6 mm

10081761

Fascia di prezzo
0,7197 € - 0,3399 €

Livelli di giacenza
52000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza totale
    7.8 mm
  • Diametro totale
    38.0 mm
  • Diametro interno
    24.9 mm
  • Diametro foro
    31.0 mm
  • Spessore pannello
    1.6 mm
Passacavo 25.5 mm 32.0 mm 44.5 mm 0.8 mm

10081747

Fascia di prezzo
0,7971 € - 0,3654 €

Livelli di giacenza
3367 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza totale
    6.4 mm
  • Diametro totale
    44.5 mm
  • Diametro interno
    25.5 mm
  • Diametro foro
    32.0 mm
  • Spessore pannello
    0.8 mm
Passacavo 3.0 mm 7.9 mm 11.0 mm 3.0 mm

10068793

Fascia di prezzo
0,1002 € - 0,0457 €

Livelli di giacenza
5850 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza totale
    8.0 mm
  • Diametro totale
    11.0 mm
  • Diametro interno
    3.0 mm
  • Diametro foro
    7.9 mm
  • Spessore pannello
    3.0 mm
Passacavo 8.0 mm 12.5 mm 16.0 mm 1.6 mm

10071649

Fascia di prezzo
0,1943 € - 0,1846 €

Livelli di giacenza
1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza totale
    6.4 mm
  • Diametro totale
    16.0 mm
  • Diametro interno
    8.0 mm
  • Diametro foro
    12.5 mm
  • Spessore pannello
    1.6 mm
Passacavo 16.0 mm 19.0 mm 22.0 mm 1.6 mm

10082249

Fascia di prezzo
0,2492 € - 0,1168 €

Livelli di giacenza
12583 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza totale
    5.5 mm
  • Diametro totale
    22.0 mm
  • Diametro interno
    16.0 mm
  • Diametro foro
    19.0 mm
  • Spessore pannello
    1.6 mm
Passacavo 12.5 mm 17.5 mm 22.0 mm 1.6 mm

10071601

Fascia di prezzo
0,2459 € - 0,1148 €

Livelli di giacenza
38975 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza totale
    6.4 mm
  • Diametro totale
    22.0 mm
  • Diametro interno
    12.5 mm
  • Diametro foro
    17.5 mm
  • Spessore pannello
    1.6 mm
Passacavo 9.6 mm 13.5 mm 19.0 mm 3.2 mm

10090411

Fascia di prezzo
0,2108 € - 0,0989 €

Livelli di giacenza
4000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza totale
    9.6 mm
  • Diametro totale
    19.0 mm
  • Diametro interno
    9.6 mm
  • Diametro foro
    13.5 mm
  • Spessore pannello
    3.2 mm