Menu Ricerca

Passacavi aperti standard

Disponibile

Abbiamo una vasta gamma di passacavi aperti standard, disponibili in diversi materiali. Il design a scatto consente un'installazione rapida e semplice. Il PVC nero protegge fili e cavi che passano attraverso i pannelli. La gomma termoplastica nera resiste alla maggior parte degli oli e dei grassi e a temperature che vanno da -40C a +135C. Il TPE/TPV è un'alternativa più ecologica al PVC, adatto agli ambienti più ostili con un ampio range di temperature. Si tratta di un materiale molto stabile con una lunga durata di utilizzo. L'EPDM è un materiale resistente al calore utilizzabile in ambienti con temperature estreme, da -40C a +125C. Potrebbe interessarvi anche la nostra gamma di tappi di chiusura, distanziatori maschio-femmina e rondelle piatte.

Codice Serie: SR1700

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
260 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Diametro totale Colore Materiale Diametro foro Diametro interno Spessore pannello Altezza totale Acquista
0,1043 € - 0,2224 € 7928 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
22.0 mm
Nero
PVC
17.5 mm
14.2 mm
1.6 mm
4.8 mm
0,0572 € - 0,1177 € 18000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
13.8 mm
Nero
PVC
10.2 mm
7.0 mm
1.2 mm
4.5 mm
0,143 € - 0,3063 € 8500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
15.9 mm
Nero
PVC
11.9 mm
6.4 mm
1.6 mm
7.9 mm
0,0924 € - 0,1957 € 39804 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
17.0 mm
Nero
PVC
12.5 mm
9.5 mm
1.6 mm
7.0 mm
0,0568 € - 0,0944 € 342180 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
9.5 mm
Nero
PVC
6.4 mm
4.0 mm
1.6 mm
6.3 mm
0,0566 € - 0,1177 € 22990 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
13.8 mm
Nero
PVC
9.5 mm
7.0 mm
1.2 mm
4.0 mm
0,0954 € - 0,2025 € 50850 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
19.0 mm
Nero
PVC
14.2 mm
11.0 mm
1.6 mm
6.4 mm
0,1487 € - 0,3182 € 250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
25.5 mm
Nero
PVC
20.0 mm
12.5 mm
1.6 mm
6.4 mm
7,1232 € - 7,1232 € Richiedi il lead time qui
21.0 mm
Nero
Gomma siliconica
8.0 mm
2.5 mm
18.0 mm
29,1734 € - 29,1734 € Richiedi il lead time qui
46.0 mm
Nero
Gomma siliconica
26.0 mm
2.5 mm
30.0 mm
9,3171 € - 9,3171 € Richiedi il lead time qui
28.0 mm
Nero
Gomma siliconica
14.0 mm
2.5 mm
20.0 mm
0,0583 € - 0,1219 € 19155 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
8.0 mm
Nero
TPE/TPV – PIR
4.8 mm
3.2 mm
1.6 mm
6.4 mm
0,06 € - 0,1284 € 27980 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
9.5 mm
Nero
TPE/TPV – PIR
6.4 mm
4.0 mm
3.0 mm
8.0 mm
0,0868 € - 0,1876 € 45000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
14.2 mm
Nero
TPE/TPV – PIR
6.4 mm
6.4 mm
2.4 mm
7.0 mm
0,0533 € - 0,1186 € 42000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
8.0 mm
Nero
TPE/TPV – PIR
4.8 mm
2.8 mm
0.8 mm
4.8 mm
0,0618 € - 0,1311 € 45000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
9.5 mm
Nero
TPE/TPV – PIR
6.4 mm
4.8 mm
1.6 mm
7.0 mm
0,0831 € - 0,1781 € 5000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
12.5 mm
Nero
TPE/TPV – PIR
9.5 mm
4.8 mm
1.6 mm
6.8 mm
0,044 € - 0,0549 € 27051 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
11.0 mm
Nero
PVC
8.0 mm
6.0 mm
1.0 mm
5.0 mm
0,0667 € - 0,0831 € 7034 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
14.0 mm
Nero
PVC
10.0 mm
6.0 mm
2.0 mm
7.0 mm
0,0584 € - 0,0732 € 33158 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
14.0 mm
Nero
PVC
10.0 mm
8.0 mm
2.0 mm
7.0 mm
  • di 13
Passacavo 14.2 mm 17.5 mm 22.0 mm 1.6 mm

10071205

Fascia di prezzo
0,2224 € - 0,1043 €

Livelli di giacenza
7928 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza totale
    4.8 mm
  • Diametro totale
    22.0 mm
  • Diametro interno
    14.2 mm
  • Diametro foro
    17.5 mm
  • Spessore pannello
    1.6 mm
Passacavo 7.0 mm 10.2 mm 13.8 mm 1.2 mm

10081846

Fascia di prezzo
0,1177 € - 0,0572 €

Livelli di giacenza
18000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza totale
    4.5 mm
  • Diametro totale
    13.8 mm
  • Diametro interno
    7.0 mm
  • Diametro foro
    10.2 mm
  • Spessore pannello
    1.2 mm
Passacavo 6.4 mm 11.9 mm 15.9 mm 1.6 mm

10090497

Fascia di prezzo
0,3063 € - 0,143 €

Livelli di giacenza
8500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza totale
    7.9 mm
  • Diametro totale
    15.9 mm
  • Diametro interno
    6.4 mm
  • Diametro foro
    11.9 mm
  • Spessore pannello
    1.6 mm
Passacavo 9.5 mm 12.5 mm 17.0 mm 1.6 mm

10071632

Fascia di prezzo
0,1957 € - 0,0924 €

Livelli di giacenza
39804 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza totale
    7.0 mm
  • Diametro totale
    17.0 mm
  • Diametro interno
    9.5 mm
  • Diametro foro
    12.5 mm
  • Spessore pannello
    1.6 mm
Passacavo 4.0 mm 6.4 mm 9.5 mm 1.6 mm

10082256

Fascia di prezzo
0,0944 € - 0,0568 €

Livelli di giacenza
342180 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza totale
    6.3 mm
  • Diametro totale
    9.5 mm
  • Diametro interno
    4.0 mm
  • Diametro foro
    6.4 mm
  • Spessore pannello
    1.6 mm
Passacavo 7.0 mm 9.5 mm 13.8 mm 1.2 mm

10082201

Fascia di prezzo
0,1177 € - 0,0566 €

Livelli di giacenza
22990 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza totale
    4.0 mm
  • Diametro totale
    13.8 mm
  • Diametro interno
    7.0 mm
  • Diametro foro
    9.5 mm
  • Spessore pannello
    1.2 mm
Passacavo 11.0 mm 14.2 mm 19.0 mm 1.6 mm

10070154

Fascia di prezzo
0,2025 € - 0,0954 €

Livelli di giacenza
50850 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza totale
    6.4 mm
  • Diametro totale
    19.0 mm
  • Diametro interno
    11.0 mm
  • Diametro foro
    14.2 mm
  • Spessore pannello
    1.6 mm
Passacavo 12.5 mm 20.0 mm 25.5 mm 1.6 mm

10081044

Fascia di prezzo
0,3182 € - 0,1487 €

Livelli di giacenza
250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza totale
    6.4 mm
  • Diametro totale
    25.5 mm
  • Diametro interno
    12.5 mm
  • Diametro foro
    20.0 mm
  • Spessore pannello
    1.6 mm
Passacavo IP67 8.0 mm 16.0 mm 21.0 mm 2.5 mm

10320808

Fascia di prezzo
7,1232 € - 7,1232 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Altezza totale
    18.0 mm
  • Diametro totale
    21.0 mm
  • Diametro interno
    8.0 mm
  • Spessore pannello
    2.5 mm
  • Colore
    Nero
Passacavo IP67 26.0 mm 38.0 mm 46.0 mm 2.5 mm

10320822

Fascia di prezzo
29,1734 € - 29,1734 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Altezza totale
    30.0 mm
  • Diametro totale
    46.0 mm
  • Diametro interno
    26.0 mm
  • Spessore pannello
    2.5 mm
  • Colore
    Nero
Passacavo IP67 14.0 mm 23.0 mm 28.0 mm 2.5 mm

10320815

Fascia di prezzo
9,3171 € - 9,3171 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Altezza totale
    20.0 mm
  • Diametro totale
    28.0 mm
  • Diametro interno
    14.0 mm
  • Spessore pannello
    2.5 mm
  • Colore
    Nero
Passacavo 3.2 mm 4.8 mm 8.0 mm 1.6 mm

10089514

Fascia di prezzo
0,1219 € - 0,0583 €

Livelli di giacenza
19155 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza totale
    6.4 mm
  • Diametro totale
    8.0 mm
  • Diametro interno
    3.2 mm
  • Diametro foro
    4.8 mm
  • Spessore pannello
    1.6 mm
Passacavo 4.0 mm 6.4 mm 9.5 mm 3.0 mm

10089552

Fascia di prezzo
0,1284 € - 0,06 €

Livelli di giacenza
27980 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza totale
    8.0 mm
  • Diametro totale
    9.5 mm
  • Diametro interno
    4.0 mm
  • Diametro foro
    6.4 mm
  • Spessore pannello
    3.0 mm
Passacavo 6.4 mm 6.4 mm 14.2 mm 2.4 mm

10089590

Fascia di prezzo
0,1876 € - 0,0868 €

Livelli di giacenza
45000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza totale
    7.0 mm
  • Diametro totale
    14.2 mm
  • Diametro interno
    6.4 mm
  • Diametro foro
    6.4 mm
  • Spessore pannello
    2.4 mm
Passacavo 2.8 mm 4.8 mm 8.0 mm 0.8 mm

10089507

Fascia di prezzo
0,1186 € - 0,0533 €

Livelli di giacenza
42000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza totale
    4.8 mm
  • Diametro totale
    8.0 mm
  • Diametro interno
    2.8 mm
  • Diametro foro
    4.8 mm
  • Spessore pannello
    0.8 mm
Passacavo 4.8 mm 6.4 mm 9.5 mm 1.6 mm

10089545

Fascia di prezzo
0,1311 € - 0,0618 €

Livelli di giacenza
45000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza totale
    7.0 mm
  • Diametro totale
    9.5 mm
  • Diametro interno
    4.8 mm
  • Diametro foro
    6.4 mm
  • Spessore pannello
    1.6 mm
Passacavo 4.8 mm 9.5 mm 12.5 mm 1.6 mm

10089583

Fascia di prezzo
0,1781 € - 0,0831 €

Livelli di giacenza
5000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza totale
    6.8 mm
  • Diametro totale
    12.5 mm
  • Diametro interno
    4.8 mm
  • Diametro foro
    9.5 mm
  • Spessore pannello
    1.6 mm
Passacavo 6.0 mm 8.0 mm 11.0 mm 1.0 mm

10284070

Fascia di prezzo
0,0549 € - 0,044 €

Livelli di giacenza
27051 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza totale
    5.0 mm
  • Diametro totale
    11.0 mm
  • Diametro interno
    6.0 mm
  • Diametro foro
    8.0 mm
  • Spessore pannello
    1.0 mm
Passacavo 6.0 mm 10.0 mm 14.0 mm 2.0 mm

10284117

Fascia di prezzo
0,0831 € - 0,0667 €

Livelli di giacenza
7034 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza totale
    7.0 mm
  • Diametro totale
    14.0 mm
  • Diametro interno
    6.0 mm
  • Diametro foro
    10.0 mm
  • Spessore pannello
    2.0 mm
Passacavo 8.0 mm 10.0 mm 14.0 mm 2.0 mm

10284155

Fascia di prezzo
0,0732 € - 0,0584 €

Livelli di giacenza
33158 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza totale
    7.0 mm
  • Diametro totale
    14.0 mm
  • Diametro interno
    8.0 mm
  • Diametro foro
    10.0 mm
  • Spessore pannello
    2.0 mm